Loading

Cilindros eléctricos Kinetix VPAR y MPAR
Allen-Bradley

Los cilindros eléctricos Kinetix® VPAR y Kinetix MPAR proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(61)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Los cilindros eléctricos Kinetix® VPAR y Kinetix MPAR proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal. Estos cilindros prolongan y retraen con posicionamiento, velocidad y fuerza altamente repetibles. Los montajes estándar del sector y las conexiones de extremo de barra le ayudan a simplificar su ensamblaje y a reducir la ingeniería, el cableado y el tiempo de puesta en marcha.

  • Fuerza de alimentación lineal máxima de 2,500 N (562 lbs)
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Longitudes de carrera lineales de hasta 800 mm
  • Tamaños de estructura neumática de 32, 40 y 63 ISO15552
  • Montajes en brida, horquilla y muñón
  • Repetibilidad de posicionamiento de ± 0.02 mm
  • Retroalimentación absoluta de alta resolución
  • Clasificación de ciclo de servicio del 100 %
  • Tornillos de bolas de tierra de precisión y cojinetes para aplicaciones severas
  • Frenos de retención de 24 VCC disponibles
  • Barras guía y armellas de barra

Cilindros eléctricos Kinetix VPAR

  • Conecte con una conexión de un solo cable
  • Brinda conectividad perfecta a los variadores Kinetix 5500 y Kinetix 5700

Cilindros eléctricos Kinetix MPAR

  • Brindan conexiones de cable de retroalimentación y alimentación separadas
  • Brinda conectividad perfecta a los variadores Kinetix 5100 y Kinetix 5300
  • Ofrecen un kit de convertidor DSL opcional para conectarse con los variadores Kinetix 5500 y Kinetix 5700

Las aplicaciones típicas de los cilindros eléctricos Kinetix VPAR y MPAR incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Llenado volumétrico y control de procesos
  • Fabricación
  • Presionar, halar, expulsar, prensar o sujetar piezas
  • Empaquetado
  • Ensamblaje electrónico
  • Sistemas de inserción
  • Equipos de inspección y prueba

Homologaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Etiqueta CE
  • cUL Listed
  • UL Listed

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
un hombre en una computadora
Software
Studio 5000 Logix Designer

El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.

Primeros pasos
Documentation
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del servovariador Kinetix TLP y del servomotor Kinetix 5100/5300 KNETIX-PP001_-ES-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Cilindros eléctricos Kinetix VPAR y MPAR