Loading

Sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT
Allen-Bradley

Obtenga procesos más flexibles y productivos con nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® HT para mover cargas pesadas de hasta miles de kilogramos.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® HT proporciona un transporte rápido y preciso de cargas pesadas de hasta miles de kilogramos. Al mover los portadores utilizando la fuerza electromagnética, puede lograr un transporte sin presión a velocidades sin precedentes. 

Esta versión de alta propulsión de nuestra tecnología QuickStick es una solución ideal para aplicaciones exigentes y es fácil de integrar tanto si está actualizando un diseño existente como desarrollando una nueva línea.

Descripción general

El sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT está diseñado para transportar con rapidez y precisión cargas pesadas de hasta miles de kilogramos. Es la solución ideal en una amplia variedad de aplicaciones industriales y puede funcionar en salas limpias, cajas de guantes y ambientes sumergidos.

El inversor QuickStick HT 5700 permite reducir el tamaño del armario y aumentar la velocidad, además de ofrecer seguridad funcional integrada para la desconexión de par segura.

  • Encaminamiento automático de vehículos 
  • Transporte anticolisión/sin presión
  • Propulsión de estado sólido que proporciona alta confiabilidad y larga vida útil
  • Comunicación Ethernet de alta velocidad
  • Cableado mínimo con conexiones directas de motor a motor
  • Retroalimentación integrada sin necesidad de sensores externos

Características

  • Aceleración: hasta 6 G según la masa
  • Velocidad: hasta 5 m/s (o más en función de la carga útil)
  • Longitud del estator
    • Ancho simple: 1 m (3,3 pies) y 0,5 m (1,6 pies)
    • Ancho doble: 0,5 m (1,6 pies)
  • Vehículos por metro: 2
  • Longitud del vehículo, mín.: 240 mm (9,4 pulgadas)
  • Propulsión por metro
    • Ancho simple: más de 2500 N de propulsión por metro
    • Ancho doble: más de 5000 N de propulsión por metro
  • Tamaños de matriz de imanes: de 2 a 8 ciclos [de 238 a 958 mm], ancho único y doble [104 mm y 206 mm]
  • Vacíos de motor físico a matriz de imanes: de 4 a 22 mm (de 0,16 a 0,87 pulgadas)
  • Material de la carcasa: acero inoxidable
  • Motores sellados para ambientes difíciles de inmersión o en vacío: sí
  • Repetibilidad: ±1 mm
  • Seguridad: desconexión de par segura
Homologaciones
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Etiqueta CE
  • KC (Corea)
  • Marruecos
  • Certificación TÜV
  • UL Listed
  • Con etiqueta UKCA

Productos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicación
Descripción de producto Sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT MMI-PP006_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Brochure de tecnología de carrito independiente MOTION-BR002_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT Chevron RightChevron Right