Nuestros clientes ligeros se integran exclusivamente con el software ThinManager® y son ideales para las aplicaciones distribuidas de ThinManager. Los clientes ligeros se utilizan para mostrar el contenido ofrecido desde un servidor ThinManager remoto. Puede tener múltiples clientes ligeros configurados en su planta o instalación con varios roles, con la comodidad de que todos reciban el mantenimiento del servidor ThinManager. Todo el contenido permanece en el servidor, por lo que se reduce el tiempo improductivo en caso de un fallo.

Clientes ligeros Box ASEM 6300T
Nuestros clientes ligeros ASEM™ 6300T cuentan con procesadores Intel Apollo Lake Atom que los hacen ideales para aplicaciones de interface operador-máquina HMI, puerta de enlace IIoT y registro de datos. Las unidades con procesador Atom también están disponibles como clientes ligeros listos para arrancar de forma nativa en el software ThinManager®, sin necesidad de incorporar una unidad de estado sólido (solid-state drive, SSD). Estas unidades tienen un diseño sin ventilador que las hace óptimas para aplicaciones que requieren un bajo mantenimiento, así como varios métodos de montaje para adaptarse a las necesidades de la aplicación.

Clientes ligeros VersaView 5200
Los Thin Clientes de VersaView® 5200 se integran exclusivamente al software ThinManager® y son ideales para las aplicaciones distribuidas de ThinManager. Los clientes ligeros se utilizan para mostrar el contenido ofrecido desde un servidor ThinManager remoto. Puede tener múltiples clientes ligeros configurados en su planta o instalación con varios roles, con la comodidad de que todos reciban el mantenimiento del servidor ThinManager. Todo el contenido permanece en el servidor, por lo que se reduce el tiempo improductivo en caso de un fallo.