Loading

Monitoreo de condiciones
Allen-Bradley

Nuestros productos de monitoreo de condiciones le proporcionan los datos que necesita para evitar tiempos improductivos no planificados antes de que tengan un costo económico
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Software Emonitor 9309
Nuestro software de monitoreo de condiciones Emonitor® Bulletin 9309 trabaja con nuestros monitores y colectores de datos portátiles para ayudar a establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en las condiciones.
Serie 1442
Nuestros sistemas de sondas de corrientes parásitas Bulletin 1442 incluyen un rango lineal de 0.25 a 29 mm (9.8 a 1142 milésimas de pulgada). Estos sistemas son aptos para mediciones de vibración del eje, referencia de fase/velocidad y posición de rotor/empuje en maquinaria industrial.
Acelerómetros serie 1443
Nuestros sensores acelerómetros serie Bulletin 1443 se utilizan para medir la vibración en la maquinaria industrial.
1441 Dynamix 2500
Nuestros colectores de datos portátiles Dynamix™ 2500 Bulletin 1441 pueden medir, procesar, mostrar y almacenar distintas funciones de análisis.
1440 XM ControlNet
Nuestros módulos de medición dinámica Bulletin 1440 XM® para redes ControlNet™ monitorean la vibración, la presión y la tensión en equipos giratorios.
1440 XM-220
Los módulos de doble velocidad boletín 1440 XM® 220 operan en doble canal, un solo canal redundante o en modo de rotación inversa para controlar la forma en que los sensores calculan las mediciones de velocidad, aceleración y picos.
1440 XM-124
Nuestros módulos de medición dinámica estándar Bulletin 1440 XM® 124 monitorean la vibración del eje, la cubierta o el pedestal en equipos giratorios.
1440 XM-442
Nuestros módulos de relé XM® 441 y 442 Bulletin 1440 brindan soluciones para cuando se necesitan relés adicionales, más que relés únicos e incorporados de nuestros módulos de medición.
Dynamix 1444
El sistema de monitoreo de condiciones integrado Dynamix™ 1444 le ayuda a monitorear y proteger las máquinas en su Integrated Architecture.
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros productos de monitoreo de condiciones le proporcionan los datos necesarios para evitar tiempos improductivos no planificados antes de que tengan un costo económico. El monitoreo en tiempo real del estado de sus máquinas permite una fabricación inteligente. De esta forma, podrá predecir y protegerse ante posibles fallas del equipo antes de que puedan impactar en la calidad y los costos de mantenimiento.

  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoreo de condiciones Chevron RightChevron Right