Seccionadores de seguridad para zonas peligrosas 1494G
Nuestros desconectadores de seguridad para zonas peligrosas Bulletin 1494G se pueden utilizar para aplicaciones 30 A, 60 A y 100 A. Están disponibles en tipos de carcasa empernados 3R, 7 y 9 para uso interior y exterior. Estos interruptores están certificados para usarse en zonas de polvo o gas peligrosas Clase I, División 1 y 2, Grupos C y D y Clase II, Grupos E, F y G.