Loading

Protección de circuitos y cargas
Allen‑Bradley

Los productos de protección de circuitos y cargas protegen solenoides, bobinas de relé, dispositivos piloto, salidas de PLC y más.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver 61 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 61 Resultados
Ordenar por:
Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (Z-A)
Filtrar y refinar
140M MCP
Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2022, se interrumpirá la producción de nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140M y ya no estarán disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140MT.
140MG MCP
Estos dispositivos proporcionan un medio de desconexión para el circuito del motor de derivación, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado y conmutación manual. Estos dispositivos tienen una clasificación de 3 a 1,200 A.
140MG MPCB
Estos disyuntores pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito del motor de derivación, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual.
140MP MPCB
Nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140MP brindan protección magnética contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas de hasta 32 A, con un poder de corte a 400 V de hasta 100 kA.
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
1494H Industrial
Nuestros desconectadores de seguridad de uso general Boletín 1494HL e industriales boletín 1494H están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, y también se pueden utilizar en aplicaciones de seccionadores “en motores”.
194L Interruptores de carga y control
Nuestros interruptores de carga y de control Boletín 194L son dispositivos flexibles, adaptables y de tamaño reducido que permiten ahorrar tiempo y espacio.
Accionados por cable 1494
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores accionados por cable Bulletin 1494C y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.
Aleación eutéctica NEMA 592
Los relés de sobrecarga de aleación eutéctica Bulletin 592 son dispositivos de tipo térmico.
Bloques de fusibles 1491
Los bloques de fusibles boletín 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y son fáciles de montar y cablear.
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
Con y sin fusible 194R
Estos interruptores ofrecen distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin carcasa.
De monitoreo de alimentación eléctrica 814S
Nuestros relés de monitoreo de factor de potencia y los relés de monitoreo de alimentación eléctrica (kW) Bulletin 814S ofrecen avanzadas funciones de protección suplementarias que puede agregar y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.
De monitoreo de corriente 809S
Los relés de monitoreo de corriente Boletín 809S proporcionan detección de subcorriente y sobrecorriente y funciones de protección complementarias que se añaden y aplican fácilmente a los circuitos de control de motores.
Descripción general de la familia de disyuntores de caja moldeada
Mire una descripción general de la familia de disyuntores de caja moldeada, desde accesorios hasta operadores.
Dispositivos de corriente residual 1492-RCDA
Estos dispositivos detectan e interrumpen las fugas a tierra, lo que ayuda a evitar lesiones al personal expuesto y daños en los equipos.
Disyuntor de caja moldeada 140UT
Estos disyuntores limitadores de corriente, que proporcionan protección fija contra cortocircuitos y sobrecorrientes, ofrecen alto poder de corte para dispositivos de 2 y 3 polos, y son idóneos para retroalimentación a 240 V y 480Y/277 V.
Disyuntores 140U
La producción de nuestros disyuntores de caja moldeada boletín 140U se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros disyuntores de caja moldeada Boletín 140UT.
Disyuntores de alta densidad 1492-GH
Estos disyuntores incorporan una sección térmica y una función de disparo magnético para proporcionar las ventajas combinadas de dos sistemas de detección.
Disyuntores IEC 140M
La producción de nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140M se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140MT.
Disyuntores magnetotérmicos 1489-M
Estos disyuntores son ideales para aplicaciones en condiciones ambientales extremas; ofrecen un tiempo de interrupción rápido y una resistencia superior a los choques y las vibraciones.
Disyuntores magnetotérmicos 1492-MC
Estos disyuntores combinan acciones de disparo magnético y térmico, y proporcionan protección contra sobrecarga y cortocircuito precisa para conductores y equipos conectados.
Disyuntores miniatura de voltaje alto de CC 1492-D
Estos disyuntores proporcionan protección contra sobrecorriente y cortocircuitos para circuitos de corriente continua de alto voltaje, tienen dos terminales y están diseñados para un máximo de cuatro cables.
Disyuntores regionales 188-J
Estos disyuntores proporcionan un tiempo de interrupción rápido y una resistencia superior a los choques y las vibraciones.
Estándar bimetálico 193-T1 CT IEC
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos Bulletin 193-T1 IEC están diseñados para utilizarse con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.
Estándar bimetálico 193-T1 CT IEC
Filtros para montaje en panel 4983-PF
Nuestros filtros para montaje en panel Bulletin 4983-PF proporcionan protección contra el ruido.
Instalación de un accesorio de desbloqueo de voltaje insuficiente
En el tutorial en video se demuestran instrucciones paso por paso para instalar el accesorio de desbloqueo de voltaje insuficiente en disyuntores de caja moldeada de estructuras H y J 140G.
Instalación de un contacto auxiliar
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un contacto auxiliar en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
Instalación de un mecanismo de operación rotativa
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un mecanismo de operación rotativa en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
Instalación de un operador de montaje en brida del cable flexible
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un operador de montaje en brida del cable flexible en un disyuntor de caja moldeada Bulletin 140G.
Instalación de una desconexión en derivación
Instalación de una unidad de disparo
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar una unidad de disparo en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
Instalación de una versión UV
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar una versión UV en un disyuntor de caja moldeada de estructuras G, H, I y J Bulletin 140G.
Interruptores de carga 194E
Nuestros interruptores de carga Bulletin 194E están diseñados para usarse como aplicaciones de aislamiento de motor local y desconectadores.
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
Mando de maneta a través de la puerta 140G
El ensamblaje y el funcionamiento simplificado del panel permiten controlar el disyuntor protegido y mantener la funcionalidad tanto si la puerta del panel está abierta como cerrada.
Miniatura bimetálicos 193-K IEC
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos en miniatura Bulletin 193-K IEC están diseñados para utilizarse con contactores Bulletin 100-K y contactores inversores Bulletin 104-K. Estos relés de sobrecarga térmica incluyen un mecanismo diferencial para proporcionar sensibilidad a condiciones de pérdida de fase.
MPCB 140MT
Nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140MT brindan protección térmica contra sobrecarga y protección magnética contra cortocircuito de hasta 40 A, lo que permite ahorrar costos.
Portafusibles 140F
Los portafusibles Bulletin 140F están disponibles para fusibles UL Clase CC o Midget y fusibles IEC 10 x 38 mm, con o sin indicación de fusible fundido.
Portafusibles 1492-FB
Nuestros portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y midget.
Profundidad fija 1494F
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad fija Boletín 1494F y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.
Profundidad variable 1494R
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable Boletín 1494R y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores giratorios Boletín 194R.
Profundidad variable 1494V
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad variable Bulletin 1494V y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.
Protección de circuitos electrónicos estilo bloque 1692
Nuestros módulos de protección de circuitos electrónicos Bulletin 1692 protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada de 24 VCC.
Protector contra sobretensión 4983-DC y filtros
Protector de circuito de motor 140MT
Nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140MT (versión D9N), con calificación hasta 40 A, pueden aplicarse en combinación con contactores y relés de sobrecarga.
Protectores contra sobretensión 4983-DS
Nuestros dispositivos de protección contra sobretensión de CA para riel DIN Bulletin 4983-DS se conectan en paralelo y usan un varistor MOV para limitar las sobretensiones.
Protectores contra sobretensión Dataline 4983-DD
Nuestros dispositivos de protección contra sobretensión Dataline para riel DIN Bulletin 4983-DD protegen redes de comunicación industriales.
Protectores contra sobretensión para aplicaciones severas 4983-DH
El protector contra sobretensión de CA para aplicaciones severas Boletín 4983-DH combina una red de varistores (MOV) de alta energía con un tubo de descarga de gas para un mayor nivel de protección, vida útil y control de fugas.
Protectores de circuitos electrónicos modulares 1694
Nuestros protectores de circuitos electrónicos modulares Bulletin 1694 protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuentes conmutadas de 24 VCC contra cortocircuitos o sobrecargas. Las versiones habilitadas para IO-Link proporcionan información en tiempo real sobre el estado de su sistema de control.
Protectores suplementarios 1492-SPM
Estos protectores suplementarios son limitadores de corriente y cuentan con terminales dobles para cableado y flexibilidad de la barra de bus.
Relés de protección del alimentador del motor del Boletín 857
La producción de nuestros relés protectores de motores y alimentadores de media tensión del Boletín 857 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Contamos con herramientas que le ayudarán a hacer la transición a tecnologías más modernas.
Relés de protección del alimentador del motor del Boletín 865
La producción de nuestros relés protectores de motores y alimentadores de media tensión del Boletín 865 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Contamos con herramientas que le ayudarán a hacer la transición a tecnologías más modernas.
Relés E1 Plus IEC 193
Se ha interrumpido la producción de los relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus Bulletin 193 IEC y 592 NEMA y ya no están disponibles para la venta. Como apoyo a su transición, se recomienda migrar a los relés de sobrecarga electrónicos E100.
Relés E100 193 IEC
Nuestros relés de sobrecarga electrónicos E100 son la próxima generación de relés de sobrecarga electrónicos de nivel básico. Estos relés incluyen características mejoradas para proteger mejor sus inversiones en protección de motor.
Relés E300 193 IEC
Nuestros relés E300™ (conectados en red) y E200™ (no conectados en red) Boletín 193/592 ofrecen un diseño modular, opciones de comunicación, información de diagnóstico, cableado simplificado e integración a la tecnología Logix.
Seccionadores de seguridad industriales severos 1494G
Nuestros seccionadores de seguridad industriales severos Bulletin 1494G ofrecen clasificaciones de interruptor de 30 a 600 A. Están disponibles en carcasas de metal pintado Tipo 3R/4/12, acero inoxidable Tipo 4/4X y no metálicos Tipo 4/4X.
three 194U rotary disconnect switches
Seccionadores giratorios sin fusible 194U
Estos interruptores están disponibles en versiones sin fusibles de 30 a 160 A, que permiten el uso de sus propios bloques de fusibles.
Sistema de protección modular 825-P
Se ha interrumpido la producción de nuestros sistemas de protección modular Bulletin 825-P y ya no están disponibles para la venta. Se alienta a los clientes a migrar a los relés de sobrecarga electrónicos E300.
supervisión de termistor 817S
Los relés de monitoreo de termistores Boletín 817S protegen los equipos de las condiciones de sobretemperatura y ofrecen funciones de protección complementarias que se agregan y aplican fácilmente a los circuitos de control de motores.
Supervisión de voltaje 813S
Los relés de supervisión de voltaje Bulletin 813S ofrecen funciones avanzadas de protección suplementarias que puede añadir y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.
Universal 1494U
Los seccionadores universales Bulletin 1494U ofrecen el nivel extra de la indicación de Encendido/Apagado visual de un diseño de seccionadores a cuchilla.
Zona peligrosa 1494G
Los desconectadores de seguridad para zonas peligrosas boletín 1494G se pueden utilizar para aplicaciones 30 A, 60 A y 100 A.
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 61 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los productos de protección de circuitos y cargas protegen solenoides, bobinas de relé,dispositivos piloto, salidas de PLC y más. Se pueden montar en riel DIN parauna instalación rápida y son excelentes para configuraciones de alta densidad. Ofrecemosmódulos de protección de circuitos electrónicos, disyuntores y protectores demotores, incluidos sistemas de protección modular, relés de sobrecarga bimetálicos ode estado sólido, protectores contra sobretensión y filtros.

En el episodio 6 de ROK Talk on Industrial Components, Bill y Paul charlan con Simon Johnson, consultor de tecnología, sobre la historia, el objetivo y las características únicas de cada disyuntor. Allen‑Bradley es famoso por el uso de acrónimos, sobre todo, cuando se trata de disyuntores: MCCB, MPCB, MCP o MCB. ¿Qué significa cada uno y cuál utilizar?

  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose