Loading

Variadores

Variadores
      • Descripción general
      • Variadores de CA de bajo voltaje de arquitectura
      • Variadores de CA de bajo voltaje compactos
    • Descripción general
    • Variadores de CA de bajo voltaje de arquitectura
    • Variadores de CA de bajo voltaje compactos
      • Descripción general
      • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000
      • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000
      • Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
    • Descripción general
    • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000
    • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000
    • Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
  • Variadores de CC
      • Descripción general
      • Uso general
      • Ambiente difícil
      • Control vectorial
    • Descripción general
    • Uso general
    • Ambiente difícil
    • Control vectorial
      • Descripción general
      • Studio 5000 Logix Designer
      • Software Connected Components Workbench
      • Software DriveTools SP
    • Descripción general
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
  • Soluciones agrupadas en una suite

Existe una amplia selección de variadores de frecuencia variable CA y CC PowerFlex® y servovariadores Kinetix®; todos flexibles, productivos y fáciles de usar. Los variadores de frecuencia variable manejan aplicaciones de baja y media tensión, con un amplio rango de clasificaciones de potencia. Los servovariadores Kinetix ofrecen el tamaño y el conjunto de características correctos para manejar un amplio rango de aplicaciones, desde variadores de componentes para un solo eje hasta variadores modulares multiejes. Ofrecemos soluciones que están diseñadas para ayudarlo a simplificar el diseño de las máquinas y mejorar, a su vez, el rendimiento del sistema.


Loading

Variadores de CA de bajo voltaje

Nuestra familia de variadores de frecuencia variable PowerFlex® ofrece un amplio rango de modos de control, características, opciones, empaquetado, voltajes globales y muchas clasificaciones de potencia. Esta cartera flexible está diseñada para mantenerlo conectado a sus operaciones y, en última instancia, mejorar la productividad. Los variadores de CA PowerFlex compactos ofrecen una solución rentable y de uso general para aplicaciones que requieren control de velocidad e integración sencilla al sistema. Los variadores de CA para arquitectura PowerFlex proporcionan un amplio conjunto de características y parámetros específicos de la aplicación. Estos variadores son ideales para aplicaciones que requieren control de velocidad, de par y/o posicionamiento.

Main Image
Variadores de CA de bajo voltaje de arquitectura

Los variadores de CA para arquitectura PowerFlex® ofrecen soluciones eficaces en cuanto a costos para una amplia gama de aplicaciones globales. Diseñada para un uso sencillo, esta clase de variadores de uso general ofrece ventajas de ahorro de tiempo y un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.

Ver todo »
Main Image
Variadores de CA de bajo voltaje compactos

Los variadores de CA PowerFlex® de clase Compact ofrecen una solución simple y eficaz en cuanto a costos para aplicaciones de control a nivel de máquinas autónomas o integración simple del sistema. Diseñada para un uso sencillo, esta clase de variadores de uso general ofrece un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.

Ver todo »
Paquete de soluciones para variadores de CA de bajo voltaje
OrdersOrders
Paquete de soluciones para variadores de CA de bajo voltaje

Elija entre una variedad de paquetes de soluciones estándar y prediseñadas para optimizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y a facilitar la repetición de pedidos, así como el inventario.

Más información
Una mano debajo de una bombilla encendida sobre fondo verde/negro
Herramientas
Calcule la eficiencia energética de su variador

La calculadora de eficiencia de variadores calculará las pérdidas de potencia de su variador Allen‑Bradley, asegurándose de que cumpla con la norma IEC 61800-9-2.

Más información

Variadores de CA de media tensión

Los variadores de media tensión PowerFlex® pueden ofrecer el rendimiento que requiere su aplicación en un rango más amplio que nunca. Los variadores de CA PowerFlex 7000 están diseñados para cumplir con una amplia variedad de necesidades de la industria pesada y configuraciones de 2.4 a 6.6 kV. Estos variadores ofrecen una corriente de motor de hasta 720 A para motores de inducción o síncronos. Los variadores PowerFlex 6000 cumplen con aplicaciones que requieren un control de motor de velocidad variable desde 2.2 kV hasta 11 kV con una corriente de motor de hasta 680 A. Estos variadores fáciles de utilizar se adaptan perfectamente a aplicaciones de par variable, como bombas y ventiladores autónomos sencillos. Independientemente de la ubicación de sus aplicaciones, o si tiene requisitos simples o complejos, los variadores de media tensión PowerFlex ofrecen una excelente solución.

Main Image
Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000

Los variadores de CA de media tensión PowerFlex® 6000 brindan flexibilidad para varias aplicaciones. Son aptos para aplicaciones de par constante y variable, readaptadas o nuevas. Algunas de estas aplicaciones incluyen ventiladores, bombas y compresores que exigen control de motor de velocidad variable de 2.3 a 11 kV. Estos variadores están disponibles en múltiples configuraciones según la tensión del motor y los requisitos regionales.

Ver todo »
Main Image
Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000

Los variadores de CA de media tensión PowerFlex® 7000 son variadores enfriados por aire o líquido disponibles en un amplio rango de alimentación eléctrica de 200 a 34000 Hp y voltajes de suministro de 2400 a 6600 VCA. Estos variadores autónomos de uso general controlan la velocidad, el par, la dirección, el arranque y el paro de motores de CA asíncronos o síncronos estándar.

Ver todo »
Main Image
Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield

Nuestro sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArcShield™ es el primer variador de media tensión con resistencia a arcos y capacidad de regeneración completa. El sistema resistente a arcos cuenta con certificación y cumple con un gran conjunto de estándares globales de resistencia a arcos. Este sistema brinda una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.

Ver todo »

Variadores de CC PowerFlex

Main Image
Variadores de CC PowerFlex

Nuestra línea completa de variadores de CC PowerFlex® incluye los variadores digitales de CC PowerFlex, los reguladores independientes de CC (SAR) PowerFlex y los controladores de campo de CC PowerFlex. Las soluciones de CC pueden satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones exigentes. Están diseñadas para las aplicaciones de motores de CC y las readaptaciones de hasta 6000 HP de potencia / 4000 kW.

Detalles del producto
Paquete de soluciones para variadores de CC PowerFlex
OrdersOrders
Paquete de soluciones para variadores de CC PowerFlex

Elija entre una variedad de paquetes de soluciones estándar y prediseñadas para optimizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y a facilitar la repetición de pedidos, así como el inventario.

Seleccione el variador, la carcasa y las opciones de energía.

Más información

Software para variadores

Nuestro software para variadores PowerFlex® le brinda una manera fácil de configurar su variador de frecuencia variable. Seleccione la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades: DriveTools™, Connected Component Workbench, y, para su aplicación de control Logix, use el software Studio 5000 Logix Designer®. Cada herramienta de configuración de variadores proporciona una interface que facilita la programación, el mantenimiento y el funcionamiento de su variador PowerFlex.

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

Con Studio 5000 Logix Designer® puede obtener integración premium, la experiencia única de integrar los dispositivos de control de motores de Allen‑Bradley a la plataforma de control Logix de Allen‑Bradley. Utilice solo una herramienta de software para ayudar a reducir el tiempo de programación, facilitar la puesta en marcha y en servicio, y simplificar el diagnóstico. Este único entorno de desarrollo para configurar y programar todo el sistema de dispositivos y control puede ahorrar hasta un 70% de tiempo de desarrollo

  • La configuración del variador se guarda como parte del archivo de proyecto de Studio 5000 Logix Designer y se almacena en el controlador Logix.
  • Los nombres de tags descriptivos se generan automáticamente.
  • La consolidación de la programación del controlador y la configuración del sistema del dispositivo ayudan a reducir las complicaciones y a eliminar los errores de desigualdad.
  • La información de diagnósticos, fallos, alarmas y eventos es parte integral del entorno Studio 5000.
Ver todo »
Software de diseño y configuración
Main Image
Software
Software de diseño y configuración

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™.

Primeros pasos
Main Image
Software DriveTools SP

DriveTools™ SP es una familia de herramientas de software que proporciona una interface simplificada para programar, dar mantenimiento y resolver los problemas de PowerFlex® de los variadores de CA y CC seleccionados. Las herramientas incluyen el software DriveExecutive™ y DriveObserver™.

Ver todo »
Serie de podcasts ROK Talk acerca de variadores
Logo de ROK Talk acerca de variadores
Serie de podcasts ROK Talk acerca de variadores

Nuestro podcast ROK Talk acerca de variadores le brinda las últimas actualizaciones sobre el negocio de variadores de Rockwell Automation. Organizado por el especialista en productos sénior, Jim Finiak y líder de control de alimentación, Neal Corbett, ROK Talk se centrará en temas de variqadores que incluyen variadores de frecuencia variable de media y baja tensión, así como servovariadores. Este podcast ayudará a informarle sobre cómo los variadores juegan un papel en el movimiento de los clientes hacia el futuro de la fabricación. Esté al corriente de toda la información que nunca supo que necesitaba sobre los variadores.

Vea todos los episodios
  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose