Loading
¿Tiene datos?
Utilícelo con FactoryTalk DataMosaix

Presentación de FactoryTalk DataMosaix para datos y análisis

FactoryTalk® DataMosaix™ habilita el acceso controlado a datos relevantes y contextualizados. Se trata de una solución de operaciones de datos industriales que proporciona herramientas flexibles y escalables para acelerar la utilización de los datos por parte de especialistas y analistas. FactoryTalk DataMosaix está basado en la nube para acceso a múltiples sitios a nivel de toda la empresa para personas y aplicaciones.

Conectores y orígenes de datos

Gateways de datos

Historiales

MES/MOM

PLM e Ingeniería digital

Sistemas empresariales

Aplicaciones y ciencias de datos

Visualización

Análisis avanzado

Trabajador conectado

Plataforma de bajo código/sin código

Sistemas de empresa Conectividad de terceros


Acelere su transformación digital con operaciones de datos industriales

El objetivo de las operaciones de datos industriales es acabar con los silos de datos y optimizar el uso de los datos industriales en toda la organización. Los especialistas en la materia y los científicos de datos necesitan un acceso sencillo a datos industriales complejos para resolver problemas difíciles que generen resultados transformadores en productividad, calidad y sostenibilidad.

Obtenga más información sobre cómo hacer que sus datos industriales aporten valor aquí.


Tres datos clave sobre las operaciones de datos industriales

Llevar los datos a las personas que los necesitan en toda la organización para un nuevo nivel de productividad e innovación.

Las operaciones de datos industriales dependen de la colaboración con especialistas del sector.

Las personas y las interacciones, habilitadas por procesos y herramientas, son esenciales para hacer que los datos sean valiosos en toda una organización, incluidos los especialistas en diferentes campos y departamentos. Las operaciones de datos industriales son una práctica de compromiso y colaboración interfuncional para compartir y aprovechar más los datos industriales.

Los datos son tan valiosos como los análisis que hay detrás y las acciones que impulsan.

La convergencia de los datos y los análisis con las operaciones industriales ha hecho que las operaciones de datos industriales sean una necesidad. Los datos industriales complejos requieren contexto si se usan ampliamente en una organización. Una fuente de información central y contextualizada con canalizaciones de datos automatizadas proporciona a los usuarios industriales una manera común y simplificada de descubrir, comprender y analizar los datos industriales.

Maximizar el valor de los datos requiere un enfoque ágil.

Las operaciones de datos industriales no consisten en informes estáticos ni de un amplio diseño inicial. Es un proceso mucho más ágil en el que la experimentación, la iteración y la retroalimentación son esenciales. Crear valor empresarial no es una transacción unidireccional entre especialistas en datos y usuarios de datos. Es un esfuerzo conjunto que requerirá que ambas partes participen, compartan y desarrollen soluciones que desbloqueen el valor transformador. Al igual que los datos cambian, también lo hacen las formas de trabajar con ellos.

Por qué necesita un concentrador de datos industrial

Los especialistas, los desarrolladores de aplicaciones y los científicos de datos tienen un único enfoque para acceder a datos relevantes, confiables y contextualizados.

La seguridad y los controles de acceso a los datos se gestionan en un solo lugar, lo que facilita el escalado del acceso a los datos a más personas con menos complejidad.

Obtenga información más fácilmente sobre sus datos para abordar el desafío.

Extraer valor con FactoryTalk DataMosaix

Open All
Close All
Ponga los datos a disposición
Dé sentido a los datos
Haga que los datos sean útiles
Otórgueles valor a los datos

Una solución de operaciones de datos industriales flexible disponible en SaaS o en nube privada

FactoryTalk DataMosaix está disponible en ediciones SaaS y en nube privada/en las instalaciones, lo que proporciona opciones flexibles que se adaptan a las necesidades de su empresa. La edición SaaS se despliega rápidamente y ofrece una opción totalmente gestionada que libera a su personal de tener que gestionar la tecnología y las actualizaciones, mientras que la edición en la nube privada/en las instalaciones le permite gestionar la aplicación y sus datos, si es necesario, en plataformas en la nube como Microsoft Azure, AWS y GCP, o en un centro de datos en las instalaciones.


Casos de uso base

Historiador de nueva generación

Escalado fácilmente en múltiples sitios

  • Fácil acceso a todas las partes interesadas
  • Contexto incorporado de muchas fuentes diferentes
  • Utilice los datos del historiador ampliamente como una única fuente de información en toda la empresa

Generación de informes de producción de empresa

Fácil creación de indicador clave de rendimiento para una mejor perspectiva

  • Integre y agregue rápidamente
  • Compare la Eficacia Total del Equipo por planta, línea, región y más
  • Decisiones informadas de planificación de la producción de empresa

Monitoreo de activos

Optimización de la producción para una rápida mejora 

  • Comprenda mejor las tendencias de datos de los sensores con el contexto de las órdenes de trabajo de alarmas y mantenimiento
  • Encuentre las causas raíz del tiempo improductivo más rápido con el análisis de ingeniería ad hoc
  • Compare la confiabilidad y el rendimiento de equipos similares en varias plantas

Drive OT/IT Convergence Right from the Birthplace of Edge Data

Accelerate value delivery with modern technologies, innovative designs and scalable deployment options with the FactoryTalk® Optix™ app that enables FactoryTalk Edge Manager and helps you visualize disparate data sources at the control layer, add OT context, assemble it into a flexible common information model and push it into downstream IT applications. Contextualized OT data makes it easier for IT applications to unlock insights across your enterprise. Moreover, with up to 70% less required data preparation time for analytics and machine learning (ML) models, your analysts or data scientists can focus on using higher-quality data to detect and resolve equipment issues and improve production output.

Learn more about FactoryTalk® Optix™

¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Analice sus operaciones y soluciones con Consultoría y Servicios (TCs)

Contáctenos

Recomendado para usted

  • FactoryTalk Historian
    FactoryTalk Historian
    Software
    Software
    FactoryTalk Historian
    El software FactoryTalk® Historian captura datos de procesos operativos de diferentes orígenes a la velocidad del rayo.
    Más información
  • Las operaciones de datos industriales y el camino hacia la optimización energética
    Artículo
    Las operaciones de datos industriales y el camino hacia la optimización energética

    Al hacer hincapié en la gestión energética, las operaciones de datos desempeñan un papel crucial en la identificación de áreas de ahorro y la consecución de los objetivos de sostenibilidad.

    Leer ahora
  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    Software
    Software
    FactoryTalk Optix
    Logre su visión de HMI, IIoT, periferia y plataforma de datos con colaboración, capacidad de escalado e interoperación que mejoran el producto final y la eficiencia.
    Más información

Datos de cualquier proveedor

Aplicaciones de cualquier proveedor

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Software
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DataMosaix: solución de operaciones de datos industriales