Loading

Software IntelliCENTER
Allen-Bradley

El software IntelliCENTER® proporciona una ventana a los centros de control de motores con diagnósticos en tiempo real. Contar con datos operativos y de estado de los procesos al alcance de la mano pueden hacer la diferencia entre generar ganancias o pérdidas.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

El software IntelliCENTER proporciona la mejor ventana de acceso a los MCC. El software pone a su alcance diagnósticos en tiempo real y documentación de MCC para maximizar el rendimiento del MCC y de los equipos relacionados. Las vistas gráficas de cada unidad de MCC muestran datos de dispositivos y le permiten ver información de estado crítica con rapidez. La característica Asistente de integración le permite crear automáticamente un árbol I/O en un entorno Studio™ 5000 o completar automáticamente los datos de medición en FactoryTalk® EnergyMetrix™ mediante la información del software IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy proporciona la configuración automática y preestablecida de FactoryTalk® EnergyMetrix para dispositivos de control inteligente de motores en el centro de control de motores.

  • Elevation View proporciona una representación gráfica del agrupamiento completo de MCC
  • El indicador de estado muestra la condición de cada controlador de motores
  • La vista de monitor muestra una descripción general del MCC monitoreado y permite cambiar los parámetros de configuración
  • Las vistas de documentación personalizadas para su MCC incluyen manuales y diagramas de cableado y una lista de piezas de repuesto.
  • El registro de eventos registra y almacena los eventos que ocurren en el MCC
  • El asistente de integración integra de manera sencilla los MCC de IntelliCENTER® en el software de programación Studio 5000™ y genera automáticamente configuraciones de dirección IP y tags para dispositivos en el MCC.
  • IntelliCENTER Energy proporciona la configuración automática y preestablecida de FactoryTalk® EnergyMetrix™ para dispositivos en el MCC, y muestra tendencias históricas y de consumo de energía en tiempo real para todos los dispositivos inteligentes directamente desde el software IntelliCENTER.

Herramientas y recursos

Folleto virtual sobre MCC EtherNet/IP con tecnología IntelliCENTER
Folleto
Folleto virtual sobre MCC EtherNet/IP con tecnología IntelliCENTER

Descubra cómo EtherNet/IP ayuda a mejorar la integración, reduce el tiempo de configuración del centro de control de motores, aumenta la velocidad de la red y permite supervisar, resolver problemas y diagnosticar rápidamente su centro de control de motores desde cualquier lugar.

Más información
Herramienta CENTERLINE Builder
Herramientas
Herramienta CENTERLINE Builder

Utilice CENTERLINE® Builder para diseñar su línea de centros de control de motores de CENTERLINE. Esta herramienta permite que introduzca información de configuración general del centro de control de motores con características clave, añada unidades y cree el diseño del centro de control de motores. La herramienta genera un esquema de la configuración, un diagrama unifilar y diagramas esquemáticos típicos personalizados a los requisitos de su proyecto. (Debe iniciar sesión para acceder a esta página).

Primeros pasos
Control inteligente de motores
Control inteligente de motores
Capacidad
Capacidad
Control inteligente de motores
Nuestra cartera de control inteligente de motores aplica sofisticadas tecnologías de control con funcionalidades de comunicación a dispositivos de control de motores Allen-Bradley®.
Descubra nuestras capacidades
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics
Software
Software
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk® Metrics gives you the data that can reveal new ways to increase production, reduce costs, and increase quality.
Más información

Versiones de software

  • Versión de software 2.0.3 de IntelliCENTER® Service Pack 4 (marzo de 2010)

     

    El service pack 4 (SP4) solo se puede aplicar a la versión de software 2.0.3 de IntelliCENTER.  Ofrece soporte adicional para el relé de sobrecarga electrónico E3 Plus Bulletin 193-EC5 con monitoreo de voltaje y alimentación eléctrica para PowerMonitor™ 3000 (versión 4). También proporciona integración de DriveExecutive para los variadores de CA PowerFlex® 753 y PowerFlex 755.

    • Versión de software IC 2.0.3 SP4
    • Versión de software IC 2.0.3 SP4 solo para ActiveX
    • Notas sobre la versión de software IC [PDF] 

     

  • Versión de software 1.4.7 Service Pack 5 de IntelliCENTER® (enero de 2006)

     

    El Service Pack 5 (SP5) solo se puede aplicar a la versión de software 1.4.7. de IntelliCENTER. Corrige una anomalía relacionada con la escritura en parámetros en una sobrecarga electrónica E1+. También corrige una extraña anomalía que hacía que los valores se mostraran incorrectamente en la vista de monitor.

    • Versión de software 1.4.7 SP5
    • Notas sobre la versión de software IC [PDF]

     

Documentation
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de CENTERLINE 2500 2500-SG001_-ES-P
CENTERLINE 2100 Motor Control Centers Selection Guide 2100-SG003_-EN-P
Guía de selección de controladores de media tensión CENTERLINE 1500 1500-SG001_-ES-P
CENTERLINE 1500 Motor Control Center with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Publicación
CENTERLINE Motor Control Centers with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network Reference Manual MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER Software User Manual MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Publicación
IntelliCENTER Active X Application Technique MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Software IntelliCENTER