- Envolventes de plástico moldeados resistentes a impactos, IP66 tipo 4/4x/12
- Cofres metálicos IP42 Tipo 1 e IP66 Tipo 3/2/12
- Relés de sobrecarga bimetálicos Clase 10 o de estado sólido
Arrancador inversor IEC 105-C
- El rango del cofre metálico es de 9 a 85 A.
- El rango del envolvente plástico es de 0.1 a 23 A.
- Tecnología de cableado encajable
Arrancador sin inversión IEC 109-C
- El rango del cofre metálico es de 9 a 85 A.
- El rango del envolvente plástico es de 0.1 a 43 A.
- Tecnología de cableado encajable