Loading

Estándares norteamericanos
Allen-Bradley

Diseñar y exportar a EE. UU. o Canadá el gabinete de control más simple puede ser un reto.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Diseñar y exportar a EE. UU. o Canadá el gabinete de control más simple puede ser un reto. Esto no significa que a usted, o a las compañías europeas en general, les haya resultado imposible exportar a los EE. UU. o Canadá pero, seguramente, estará de acuerdo con que el proceso pocas veces es simple y hay muchas razones para ello.


Diferencias

Las diversas normas establecidas con el paso de los años en diferentes industrias y regiones han llevado a enfoques radicalmente distintos. Definiciones como “Circuito derivado” y “Alimentador”, o “Protección suplementaria” y “Circuito de energía limitada”, los cuales son pilares del sistema norteamericano, no tienen un equivalente en el diseño de instalaciones industriales según las normativas europeas. El motivo de esto no es un simple problema de diferencias terminológicas, sino que se debe a un enfoque conceptual diferente.

El éxito en sus metas

Incluso después de estudiar el asunto en profundidad, sería difícil adoptar una lógica tan diferente de la nuestra excepto mediante una capacitación básica que nos permitiera comprender los orígenes de estas diferencias. Nuestro principal objetivo es unir dos culturas, la europea y la norteamericana, las cuales, a pesar de haberse desarrollado de maneras radicalmente diferentes con el paso de los años, tienen una meta en común: un código de diseño mutuo capaz de establecer normas para la seguridad del operador.


Programa de estándares norteamericanos

Con un enfoque especial en las normativas que rigen los componentes y equipos industriales, y destinadas a principiantes y profesionales experimentados, nuestro trabajo tiene en cuenta tanto las necesidades de los constructores de paneles y como las de los fabricantes de equipos originales, e incluye información útil sobre:

  • Circuitos de alimentación eléctrica
  • Sistemas incorporados
  • Circuitos auxiliares relacionados
  • Protección y control de motores eléctricos
Estándares norteamericanos para el control de máquinas
Ian Harwood
Presentación
Estándares norteamericanos para el control de máquinas

Encuentre las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre la construcción de paneles de control eléctricos para su exportación al mercado norteamericano.

Introducción al diseño de circuitos de motores
Main Image
PDF
Introducción al diseño de circuitos de motores

Clasificaciones, configuraciones y estándares de Norteamérica: introducción al diseño de circuito de motores.


Entidades/Organizaciones relacionadas

Regulaciones y entidades federales

Entidades federales

  • Departamento de trabajo
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Reglamentos

  • Código electrónico de regulaciones federales
  • Subparte S

Actores clave

Asociaciones

  • NEMA
  • National Fire Protection Association

Laboratorios de Pruebas Reconocidos a Nivel Nacional (NRTL)

  • American National Standards Institute (ANSI)
  • CSA Group
  • Curtis Straus
  • Aprobación FM
  • IAPMO EGS
  • Intertek's ETL Mark
  • MET Labs
  • Nemko
  • NSF
  • QAI
  • QPS Evaluation Services
  • SGS
  • Southwest Research Institute® (SwRI®)
  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • TÜV SÜD Industry and Consumer Products
  • UL

Normas

  • NFPA 79: Estándares industriales para maquinaria industrial
  • NFPA 70: Código Eléctrico Nacional (NEC) Softbound, Edición 2017
  • NFPA 70E: Estándar para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo

Listado de normas UL para productos de control industrial

Listado de normas UL para productos de control industrial
Main Image
PDF
Listado de normas UL para productos de control industrial

Consulte el listado de estándares UL para productos de control industrial.

Si está construyendo según el estándar UL 508A, este documento le brinda información completa sobre los productos de control industrial Allen-Bradley. Todas las entradas contienen un estándar UL relevante, categoría y número de archivo con las descripciones de la categoría de UL y los párrafos de UL 508A (2103) relevantes

Lea el documento para obtener más información sobre:

  • Estándar UL según el tipo de producto
  • Números de control de categoría
  • Números del listado de archivos de UL
  • Referencia cruzada al estándar UL 508A (panel)
  • Números de pieza de Rockwell Automation
Especificaciones de descarga

Herramienta gratuita de SCCR

Determinar la SCCR de una aparamenta de conexión de control o de un panel de control industrial completo puede convertirse en un reto, sobre todo si no se tienen en cuenta las consideraciones adecuadas durante las fases iniciales del proceso de selección de componentes.

Esta herramienta brinda soluciones coordinadas de circuito derivado de alta falla para arrancadores de motor, arrancadores suaves y unidades de componentes.

Herramienta de selección de capacidades nominales de corriente de cortocircuito (SCCR) globales
Main Image
Asistencia técnica
Herramienta de selección de capacidades nominales de corriente de cortocircuito (SCCR) globales

La herramienta de capacidades nominales de corriente de cortocircuito (SCCR) global ofrece soluciones coordinadas de circuitos derivados con alta clasificación de fallo para arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes.

¿Está listo para conversar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de control industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Estándares norteamericanos