Loading

Sensores de proximidad capacitivos
Allen-Bradley

Nuestros sensores de proximidad capacitivos pueden detectar metales, no metales, sólidos y líquidos, y ciertos objetivos con otros materiales.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los sensores de proximidad capacitivos Boletín 875 tienen una distancia de detección ajustable y son ideales para aplicaciones que pueden resultar un desafío para otras tecnologías de detección. Los sensores capacitivos pueden detectar líquidos y sólidos no metálicos, además de objetivos metálicos estándar. Pueden, incluso, detectar la presencia de ciertos objetivos a través de ciertos otros materiales, lo que los convierte en la elección ideal para aplicaciones donde no pueden utilizarse otras tecnologías.

Disponibles en modelos cilíndricos o rectangulares en miniatura, estos sensores son resistentes a la humedad y al polvo y, especialmente, a la interferencia electromagnética (EMI) generada por los variadores. Algunos modelos son compatibles con IO-Link, lo que reduce al mínimo el tiempo improductivo y aumenta la productividad.

 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

No

Sí

No

Rango de detección

Ajustable

  • M18 disponible en 3...8 mm enrasado o 3...12 mm sin enrasar
  • M30 disponible en 2..16 mm enrasado o 4...25 mm sin enrasar

Ajustable

  • M18 disponible en 0...8 mm enrasado o 0...12 mm sin enrasar
  • M30 disponible en 0..16 mm enrasado o 0...25 mm sin enrasar

No ajustable

  • Listo para usar: espesor de la pared
    • Plástico 0.5...6 mm (pared de plástico no conductora)
    • Vidrio 0.5...4 mm (pared de vidrio no conductora) 

Clasificación de la carcasa

IP67

IP69K

IP69K

Diámetro del cilindro (dimensión)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Longitud de carcasa 34 mm

Voltaje de funcionamiento

CA

CC

CC

Inmunidad ante ruidos

Alto

Alto

Alto

Forma

Cilíndrica

Cilíndrica

Plana/Rectangular

Detecta

Empaquetado de plástico, químico, madera, vidrio y cerámica

Objetivos más sólidos o líquidos en aplicaciones industriales

Líquidos (conductores) a base de agua a través de la pared de un contenedor no metálico, y se adapta de forma automática a varios espesores de paredes de plástico o vidrio

Temperatura de funcionamiento

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

-30…+85 °C (-22…+185 °F)

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
Logotipo de IO-Link
Productos
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto a nivel mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise por medio de la conexión de los dispositivos habilitados para IO-Link en un módulo maestro IO-Link.

Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
Video
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Sensores inteligentes
Sensores inteligentes
Folleto interactivo
Folleto interactivo
Sensores inteligentes
Nuestros sensores inteligentes son componentes integrales de The Connected Enterprise®. Conozca cómo pueden ayudarle a optimizar la fabricación, la producción y el mantenimiento.
Más información
Homologaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
Brochure sobre detección de presencia SENSOR-BR001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de proximidad capacitivos Chevron RightChevron Right