Seccionadores universales 1494U
Nuestros seccionadores universales Bulletin 1494U ofrecen el nivel extra de la indicación de Encendido/Apagado visual de un diseño de seccionadores a cuchilla. Estos interruptores cuentan con clasificaciones UL, CSA y CE en una sola línea de productos. Puede elegir entre versiones con o sin fusible, en tamaños de 30 a 600 A. Estos seccionadores universales son únicos y pueden conectarse para una operación con cable o varilla en el campo. La opción con cable le brinda la flexibilidad de montar el interruptor en cualquier lugar del panel, independientemente de dónde se encuentre la manija.