Los productos de protección de circuitos y cargas protegen solenoides, bobinas de relé,dispositivos piloto, salidas de PLC y más. Se pueden montar en riel DIN parauna instalación rápida y son excelentes para configuraciones de alta densidad. Ofrecemosmódulos de protección de circuitos electrónicos, disyuntores y protectores demotores, incluidos sistemas de protección modular, relés de sobrecarga bimetálicos ode estado sólido, protectores contra sobretensión y filtros.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados

Supervisión de voltaje 813S
Los relés de supervisión de voltaje Bulletin 813S ofrecen funciones avanzadas de protección suplementarias que puede añadir y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.

supervisión de termistor 817S
Los relés de monitoreo de termistores Boletín 817S protegen los equipos de las condiciones de sobretemperatura y ofrecen funciones de protección complementarias que se agregan y aplican fácilmente a los circuitos de control de motores.

De monitoreo de corriente 809S
Los relés de monitoreo de corriente Boletín 809S proporcionan detección de subcorriente y sobrecorriente y funciones de protección complementarias que se añaden y aplican fácilmente a los circuitos de control de motores.

De monitoreo de alimentación eléctrica 814S
Nuestros relés de monitoreo de factor de potencia y los relés de monitoreo de alimentación eléctrica (kW) Bulletin 814S ofrecen avanzadas funciones de protección suplementarias que puede agregar y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.

Universal 1494U
Los seccionadores universales Bulletin 1494U ofrecen el nivel extra de la indicación de Encendido/Apagado visual de un diseño de seccionadores a cuchilla.

Bloques de fusibles 1491
Los bloques de fusibles boletín 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y son fáciles de montar y cablear.

Accionados por cable 1494
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores accionados por cable Bulletin 1494C y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.

Profundidad variable 1494R
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable Boletín 1494R y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores giratorios Boletín 194R.

Profundidad variable 1494V
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad variable Bulletin 1494V y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.

Profundidad fija 1494F
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad fija Boletín 1494F y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.

Seccionadores de seguridad industriales severos 1494G
Nuestros seccionadores de seguridad industriales severos Bulletin 1494G ofrecen clasificaciones de interruptor de 30 a 600 A. Están disponibles en carcasas de metal pintado Tipo 3R/4/12, acero inoxidable Tipo 4/4X y no metálicos Tipo 4/4X.

1494H Industrial
Nuestros desconectadores de seguridad de uso general Boletín 1494HL e industriales boletín 1494H están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, y también se pueden utilizar en aplicaciones de seccionadores “en motores”.

Zona peligrosa 1494G
Los desconectadores de seguridad para zonas peligrosas boletín 1494G se pueden utilizar para aplicaciones 30 A, 60 A y 100 A.

Con y sin fusible 194R
Estos interruptores ofrecen distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin carcasa.

Mando de maneta a través de la puerta 140G
El ensamblaje y el funcionamiento simplificado del panel permiten controlar el disyuntor protegido y mantener la funcionalidad tanto si la puerta del panel está abierta como cerrada.

Seccionadores giratorios sin fusible 194U
Estos interruptores están disponibles en versiones sin fusibles de 30 a 160 A, que permiten el uso de sus propios bloques de fusibles.

Sistema de protección modular 825-P
Se ha interrumpido la producción de nuestros sistemas de protección modular Bulletin 825-P y ya no están disponibles para la venta. Se alienta a los clientes a migrar a los relés de sobrecarga electrónicos E300.

Aleación eutéctica NEMA 592
Los relés de sobrecarga de aleación eutéctica Bulletin 592 son dispositivos de tipo térmico.

Relés E300 193 IEC
Nuestros relés E300™ (conectados en red) y E200™ (no conectados en red) Boletín 193/592 ofrecen un diseño modular, opciones de comunicación, información de diagnóstico, cableado simplificado e integración a la tecnología Logix.
Relés E100 193 IEC
Nuestros relés de sobrecarga electrónicos E100 son la próxima generación de relés de sobrecarga electrónicos de nivel básico. Estos relés incluyen características mejoradas para proteger mejor sus inversiones en protección de motor.

Relés E1 Plus IEC 193
Se ha interrumpido la producción de los relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus Bulletin 193 IEC y 592 NEMA y ya no están disponibles para la venta. Como apoyo a su transición, se recomienda migrar a los relés de sobrecarga electrónicos E100.

Estándar bimetálico 193-T1 CT IEC
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos Bulletin 193-T1 IEC están diseñados para utilizarse con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.

Estándar bimetálico 193-T1 CT IEC
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos Bulletin 193-T1 IEC están diseñados para utilizarse con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.

Miniatura bimetálicos 193-K IEC
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos en miniatura Bulletin 193-K IEC están diseñados para utilizarse con contactores Bulletin 100-K y contactores inversores Bulletin 104-K. Estos relés de sobrecarga térmica incluyen un mecanismo diferencial para proporcionar sensibilidad a condiciones de pérdida de fase.
Overview
En el episodio 6 de ROK Talk on Industrial Components, Bill y Paul charlan con Simon Johnson, consultor de tecnología, sobre la historia, el objetivo y las características únicas de cada disyuntor. Allen-Bradley es famoso por el uso de acrónimos, sobre todo, cuando se trata de disyuntores: MCCB, MPCB, MCP o MCB. ¿Qué significa cada uno y cuál utilizar?