Loading

Automatización de almacenes y de despacho de pedidos

Soluciones avanzadas para logística, almacenes y centros de despacho de pedidos
Almacén detallista de tecnología futurista: trabajador haciendo el inventario camina cuando el proceso de digitalización analiza bienes, cajas de cartón, productos con infográficas de entrega en la logística, centro de distribución

Soluciones de almacenaje y de logística

Mantenga en movimiento las operaciones durante los déficits de destrezas y administre una gama más amplia de bienes que nunca antes.

Las soluciones de automatización e información avanzadas siguen transformando cómo abordamos el almacenaje, la cadena de suministro y la logística. Desde la previsión y la reposición de inventario hasta la visibilidad y el seguimiento de extremo a extremo, los sistemas inteligentes actuales han sido diseñados para mejorar y acelerar la forma como las empresas mueven productos.

La eficiencia y confiabilidad de los sistemas de manejo de materiales a menudo determinan la productividad y rentabilidad de un almacén y de un centro de despacho de pedidos. Podemos colaborar con usted para diseñar y ofrecer soluciones automatizadas de almacenes y de logística que satisfacen sus necesidades actuales y futuras.

El manejo de materiales tradicional no puede mantener el ritmo

  • Muchos de los sistemas no se diseñaron para manejar la demanda actual de los consumidores
  • Las nuevas dimensiones y formas de empaquetado ocasionan cuellos de botella durante la clasificación, así como ineficiencias en la creación de espacio y de una sola pieza
  • Los sistemas fijos restringen la capacidad de expansión y la reconfiguración del flujo de trabajo
  • Las modificaciones necesarias en sistemas tradicionales pueden provocar riesgos económicos y operacionales
Chevron DownChevron Down
Video
Lleve su almacén hasta el siguiente nivel

Vea un breve video de nuestra nueva demostración de almacenes y de despacho de pedidos. Obtenga información sobre cómo puede mejorar su estrategia con respecto al almacenaje, la cadena de suministro y la logística.

Solicite una demostración

Logística, almacenes y despacho de pedidos modernos

Puede responder más rápido ante la cambiante demanda al implementar soluciones ágiles.

Contamos con los conocimientos profundos, las tecnologías y las asociaciones industriales para ayudarlo a dar el primer paso.

Flexible sin sacrificar productividadAdministre más SKU y mayor personalización con la clasificación de alta velocidad, la creación de espacio libre dinámica y el seguimiento y rastreo incorporados.

Desarrollo virtualizado, diseño optimizadoCon la simulación y validación digitales, aumentan la velocidad y la confiabilidad en torno a la toma de decisiones, y disminuyen los riesgos.

Expandible, modular y con autooptimizaciónSupere los retos actuales y satisfaga las necesidades futuras con un diseño fácil de modificar, sistemas inteligentes y un uso optimizado del espacio.

Laboratorio farmacéutico

Diseño y optimización de instalaciones

Deles vida a sus equipos y operaciones con el software de gemelo digital dinámico

¿Necesita gestionar mayores volúmenes en las dimensiones actuales de su instalación? ¿O bien necesita comprender el impacto de los cambios en la configuración o en el personal? Implemente un gemelo digital y cree equipos e instalaciones más eficientes y eficaces con el software de ingeniería digital  Emulate3D™.

Con un gemelo digital usted puede:

  • Diseñar, experimentar y validar su sistema de manejo de materiales antes de invertir en activos físicos a fin de reducir el riesgo
  • Acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado ejecutando simulaciones para diagnosticar y corregir problemas que aparezcan en etapas tardías antes de la puesta en marcha en la planta
  • Y transportar al personal de la planta a un mundo virtual donde pueda capacitarse con los sistemas sin consecuencias, simular cambios de línea y obtener información del mundo real sobre los flujos de trabajo de extremo a extremo
Los mejores sistemas de almacén empiezan con la emulación
Trabajador en un almacén revisando una simulación Emulate3D en la pantalla de una computadora portátil.
Blog
Los mejores sistemas de almacén empiezan con la emulación

Con la simulación y la emulación, los operadores de almacenes y sus proveedores pueden mitigar el riesgo, reforzar la innovación y optimizar un proceso complejo y dinámico.

Lea ahora

Rockwell Automation brinda mejores resultados en torno al almacenaje y al manejo de materiales

50%

menos estaciones de empaquetado usando el despacho de pedidos con carrito independiente

30%

de reducción en la programación con control robótico unificado

4 días

Puesta en marcha en la planta; mucho menos de las 3 semanas que tomaba, con diseño y simulación digitales

50%

de incremento en las tasas de producción con la automatización de productos irregulares

Modernice su operación con transportadores inteligentes y robótica integrada

Ponga orden donde haya caos con la tecnología de carrito independiente (ICT)

La ICT es un nuevo enfoque en los motores lineales utilizando imanes para controlar el movimiento de forma precisa con propulsión sin fricción. Esta solución aumenta el rendimiento, reduce el uso de energía y es compatible con diversos tipos de portadoras. Ofrece asimismo las siguientes funcionalidades:

  • La creación de espacio libre y de una pieza flexible que optimice la distancia entre paquetes de dimensiones y formas diferentes para máxima eficiencia.
  • Despacho de pedidos de alta velocidad que presenta la clasificación de alta densidad flexible con protecciones anticolisión y portadoras inteligentes incorporadas
  • El seguimiento y rastreo de cada artículo de forma independiente a lo largo de todo el sistema para el encaminamiento y manejo individuales
  • La automatización de artículos irregulares para aceptar productos muy variables y transportarlos eficazmente a través de una instalación

Obtenga más información sobre la tecnología de carrito independiente

Chevron DownChevron Down
Video
Soluciones de almacenes y logística líder en la industria

Obtenga información sobre cómo nuestras capacidades de tecnología de carrito independiente y software de gemelo digital pueden incrementar su retorno de la inversión.

Consiga robots conectados más rápidos y seguros con el control unificado

Usted puede crear aplicaciones robóticas que agilicen los procesos de almacenaje y de logística al conectar los controles de máquina y robóticos tradicionalmente separados o al unificar dichos controles en un solo sistema.

Con los robots, la seguridad y otros mecanismos integrados en el mismo sistema de control, existe un acceso más fácil a datos de sistema robustos y gran adaptabilidad en torno a requisitos de paquete diferentes y cambios de la demanda del consumidor.

Además, con un sistema único se elimina la necesidad de controladores y entornos de programación robóticos dedicados. Esto resulta en:

  • Programación más rápida y fácil
  • Mantenimiento simplificado del sistema
  • Aumento de la productividad del personal

Explore nuestras soluciones de automatización para robots industriales

¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias Chevron RightChevron Right