Loading

Control de motores Armor PowerFlex On-Machine
Allen-Bradley

Nuestro variador de CA Armor PowerFlex® es una nueva generación de control de motores On-Machine® que proporciona capacidades integradas de doble puerto gigabit EtherNet/IP™, una variedad de opciones para el control de motores, opciones de montaje flexibles y características de seguridad de hardware y red.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros variadores Armor™ PowerFlex® 35-series On-Machine™ son la nueva generación de control de motores On-Machine que brindan capacidades integradas de doble puerto gigabit EtherNet/IP™, una variedad de opciones de control de motores, opciones de montaje flexibles y características de seguridad de hardware y red. Se integra con el software de diseño Logix y Studio 5000® para un rendimiento y una facilidad de uso excepcionales. 

Estos variadores proporcionan una solución integrada, prefabricada y cercana al motor para ambientes difíciles en los que es importante reducir el tiempo y los costos de instalación. Los variadores Armor PowerFlex introducen un innovador diseño que reducirá el tiempo y los costos de instalación, así como los tiempos improductivos no planeados. Sustituye varios componentes para una solución integrada de control de motores.

Descripción general

  • Ofrece clasificaciones de potencia de 0.75 a 15 kW/1 a 20 Hp en 480 V CA
  • Admite motores asíncronos trifásicos, motores de magnetización permanente y motores síncronos de reluctancia con alta eficiencia
  • Ofrece gabinete tipo 4/12-IP66
  • Ofrece un diseño higiénico
  • Utiliza una red EtherNet/IP™ de doble puerto resistente y tolerante a fallos con capacidad de anillo a nivel de dispositivos integrada
  • Disminuye el tiempo de instalación y los errores de cableado con cables de desconexión rápida para todas las conexiones de campo
  • Clasificado para 100Ka SCCR

Variadores de seguridad de CA 35S Armor PowerFlex

  • Ofrece hardware y desconexión de par segura de red (CIP Safety) integrado, y características de seguridad avanzada [Cheryl, we could link to the CIP safety product and/or capability page if applicable]
Chevron DownChevron Down
Video
Presentación del variador Armor PowerFlex

Hemos llevado el control de motores On-Machine al siguiente nivel con soluciones de control de motores Armor PowerFlex. Inteligentes, seguros, protegidos y simples: los variadores Armor PowerFlex constituyen una solución escalable diseñada para ayudar a satisfacer sus necesidades de aplicación. 


Especificaciones

DownloadDownload
Datos técnicos de las especificaciones de los variadores de CA Armor PowerFlex
Homologaciones
  • PRÓXIMAMENTE
¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional sobre productos, incluidos archivos de dibujo CAD, modelos 3D y más, utilice nuestro catálogo de productos.

Catálogo de productos

Recomendado para usted

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD) Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Control de motores Armor PowerFlex On-Machine Chevron RightChevron Right