Loading

Combinación de arrancadores NEMA LV
Allen-Bradley

Las combinaciones de arrancadores NEMA incluyen modos de funcionamiento directo, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante bridas, incluyen dispositivos de indicación y de comando de 30.5 mm y están disponibles hasta en 510 Hp (810 A).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(581)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Las combinaciones de arrancadores NEMA incluyen modos de funcionamiento directo, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante bridas, incluyen dispositivos de indicación y de comando de 30.5 mm y están disponibles hasta en 510 Hp (810 A).

  • Incluye tamaños NEMA de 0 a 6.
  • Clasificados para aplicaciones en interior y al aire libre
  • Incluye cofres metálicos con clasificación de NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
  • Se puede realizar servicio en el campo
  • Ofrece cableado encajable, lo que facilita y acelera el cableado de componentes en un envolvente.

Seccionador con cuchilla visible (506, 512, 306, 312) y con disyuntor de caja moldeada (507, 513, 307, 313)

  • Proporciona protección de cortocircuitos por hasta 100 kA con fusibles y 65 kA a 480 V con disyuntor
  • Ofrece un diseño resistente.
  • Ofrece arrancadores de acero inoxidable y envolventes de metal clasificados para zonas peligrosas con gas y polvo.

Combinación de arrancadores NEMA 300 (306, 307, 312, 313)

  • Incluye envolvente pequeño en ciertos tamaños de estructura.
  • Ofrece una amplia gama de bobinas electrónicas universales de CA/CC.
  • Ofrece consumo de energía reducido
  • Ofrece terminales con protección contra contacto accidental IP20
  • Trabaja con Relés de sobrecarga de estado sólido E100 o Relés de sobrecarga de estado sólido E300 con comunicación
Vídeo
Los arrancadores encajables salvan el día

Vea cómo la tecnología patentada encajable ayuda a superar los desafíos de una programación ajustada y las órdenes de modificación de último momento.

Protección y control de motores de bifurcación
Protección y control de motores de bifurcación
Protección y control de motores de bifurcación
Nuestra cartera de protección y control de motores de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución a medida para ayudarle a crear un diseño de máquina escalable.
Obtenga más información
Homologaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification

Boletín 507, 513

  • cULus Listed: Archivo N.º E125316; guía N.º NKJH, NKJH7

Boletín 513H

  • UL Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH
  • CSA: archivo n.º LR1234

Boletín 513M

  • cULus Listed: archivo E125316, guía N.º NKJH

Boletín 513V

  • cULus Listed: Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW

Boletín 523

  • cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7

Zonas peligrosas

Boletín 507, 513

  • cULus Listed: archivo N.º E138817; guía N.º NOTH, NOTH7

Boletín 513, 513H

  • American Bureau of Shipping

Boletín 513H

  • UL Listed: archivo n.º E138817; guía n.º NOTH
  • CSA: archivo n.º LR1234

Boletín 506

  • cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7

Boletín 512H

  • CSA: archivo n.º LR1234

Boletín 512V

  • cULus Listed: Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW

Versiones con fusibles

Boletín 512, 512M, 522

  • cULus Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH, NKJH7

Boletín 512H

  • UL Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH

Versiones sin fusibles

Boletín 512, 512M, 522

  • cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7

Boletín 512, 512H, 512M

  • American Bureau of Shipping

Boletín 512H

  • UL Listed: archivo n.º E3125; guía n.º NLDX
Documentation
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de los arrancadores abiertos y en envolvente NEMA 500-PP013_-ES-P
Descripción de producto de los arrancadores NEMA para zonas peligrosas 500-PP003_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Regional Configuration Centre Quick Reference Guide CMPNTS-QR002_-EN-P
Western Regional Configuration Center Flyer CMPNTS-QR003_-EN-P
Central Regional Configuration Center Flyer CMPNTS-QR004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Combinación de arrancadores NEMA LV