- Cumple con los requisitos de las normas IEC, UL y CSA
- Ofrece accesorios comunes para todos los tamaños de contactores
- Incluye terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga)
- Proporciona protección contra contacto IP2X
- Conformidad con RoHs
- Incluye supresión de sobretensión incorporada con CC de amplio rango
- Ofrecen montaje frontal y lateral de los contactos auxiliares.
- Incluyen módulos de temporización electrónicos y neumáticos.
- Incluyen módulos de control de montaje en bobina con tamaño reducido.
- Proporcionan terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga).
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestra línea de contactores Boletín 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento que ahorra espacio en contactores de 9 a 97 A. Estos contactores de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed (archivo N.º E3125, guía NLDX)
- cULus Listed (archivo N.º E3125, guía NLDX7)
- CCC
- Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento normativo
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva RoHS de la Unión Europea 2011/65/EU
- Coordinación Tipo "2" con IEC 60947
Documentation
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Descripción de producto de contactores IEC | 100C-PP002_-ES-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Controlling High Efficiency Motors Brochure | IE3-BR001_-EN-P |