Loading

Barras de bus de cobre flexibles Cu-flex
Allen-Bradley

Ahorre tiempo con las barras de bus flexibles. Las barras de bus flexibles Cu-flex son perfectas para la construcción de nuevos centros de control de motores o la modificación de los existentes a cuadros de distribución.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Una barra de bus de cobre Cu-flex está hecha de hilos de cobre entrelazados en una barra de bus flexible. Mediante el uso de una técnica patentada, los extremos de la barra de bus se forjan a una unidad sólida. La barra de bus aislada y flexible proporciona superficies de contacto de conexión que ahorran tiempo y no requieren mantenimiento para centros de control de motores, tableros de distribución o paneles de control industrial.

Descripción general

Una barra de bus flexible elimina la fabricación personalizada

La flexibilidad es vital a la hora de crear soluciones para las cambiantes necesidades industriales actuales.

Las barras de bus Cu-flex vienen listas para usar. La barra de bus de cobre con tejido flexible es fácil de instalar en nuevas construcciones o para modificar instalaciones existentes. Además, no hay que perder tiempo acortando o pelando cables, haciendo agujeros o dobleces complicados.

Ventajas de la barra de bus Cu-flex

Si la seguridad, la fijación segura de los componentes y las soluciones flexibles de barras de bus son una prioridad, las barras de bus Cu-flex son la solución perfecta para ahorrar tiempo.

Los fabricantes de paneles aprecian su sencillez, funcionalidad y ventajas:

  • La bobina tejida flexible se adapta fácilmente a las superficies de contacto
  • Corriente nominal a 30 °C de hasta 1040 A
  • Disponible en longitudes de 160 a 1120 mm (de 6,3 a 44 pulg.)
  • Hasta 1000 V

Barra de bus aislada con mantenimiento mínimo

Una barra de bus flexible Cu-flex está hecha de cables de cobre entrelazados para crear una solución de conexión eléctrica flexible. Esta técnica de fabricación patentada forja los extremos de la barra de bus en una unidad sólida, lo que permite una superficie de contacto y una conexión sin mantenimiento.

  • Las barras de bus Cu-flex cuentan con un material retardados de la llama que refuerza la cubierta aislante
  • Las barras de bus están disponibles en un amplio rango de longitudes y listas para usar
  • No se requiere recortar, pelar o hacer agujeros para lograr el ajuste necesario
  • Instalación economizadora de tiempo.

El sistema de barras de bus Cu-flex ha sido evaluado y aprobado bajo diversas circunstancias por las siguientes entidades, entre las que se encuentran DEKRA y DNV. Además, Cu-flex está reconocido por UL67 en la categoría “Componente – Accesorios de cuadros eléctricos y tableros de conmutación”.

Aplicaciones adicionales de las barras de bus flexibles

Debido a sus propiedades versátiles, las barras de bus Cu-flex tienen aplicaciones en muchas industrias. Su flexibilidad, alta conductividad eléctrica y durabilidad lo convierten en una solución ideal cuando se requieren conexiones eléctricas fiables y capacidad de transporte de corriente.

  • Conexiones eléctricas: las barras de bus Cu-flex proporcionan una conexión fiable y de baja resistencia entre componentes, como transformadores, disyuntores y barras de bus. Son especialmente útiles cuando las vibraciones, la expansión térmica o el movimiento pueden provocar el fallo de las conexiones rígidas. Las barras de bus Cu-flex también ofrecen flexibilidad para adaptarse a cambios o ampliaciones de los sistemas.
  • Bloque de distribución: las barras de bus se pueden utilizar para conectar equipos eléctricos grandes, como generadores o subestaciones.
  • Industria automotriz: las barras de bus Cu-flex se pueden utilizar para conectar, incluso a tierra, diversos componentes eléctricos.
  • Electrónica de potencia: en dispositivos electrónicos de potencia como inversores y rectificadores, las barras de bus Cu-flex pueden utilizarse para conectar dispositivos semiconductores, condensadores y otros componentes.
  • Energías renovables: las turbinas eólicas y los inversores solares pueden beneficiarse de las barras de cobre flexibles para interconectar componentes y transportar altas corrientes generadas por fuentes de energía renovables.
  • Industria aeroespacial y de aviación: las barras de bus pueden utilizarse en el cableado de aeronaves y sistemas eléctricos en los que el ahorro de peso y la flexibilidad son esenciales.
  • Maquinaria industrial: las barras de cobre flexibles pueden utilizarse para la transmisión de alimentación eléctrica, los sistemas de control y las conexiones de motores.
  • Sistemas de baterías: en sistemas de almacenamiento de energía a gran escala o en vehículos eléctricos, las barras de bus Cu-flex pueden utilizarse para conectar celdas o módulos de baterías.
Video
Las barras de bus Cu-flex, unas barras con un tejido flexible y cable de cobre, crean un contacto eléctrico que propician el ahorro de tiempo

Una barra de bus de cobre flexible Cu-flex está hecha de hilos de cobre entrelazados en una barra de bus flexible. Mediante el uso de una técnica patentada, los extremos de la barra de bus se forjan a una unidad sólida. La barra de bus flexible proporciona superficies de contacto de conexión para centros de control de motores a tableros de distribución que ahorran tiempo y no requieren mantenimiento.

Documentation
Especificaciones técnicas Publicación
Datos técnicos sobre la barra de bus Cu-flex CUBIC CUBIC-TD001_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Brochure de la barra de bus Cu-flex CUBIC CUBIC-BR001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Barras de bus de cobre flexibles Cu-flex