- Entrega alto par a bajas velocidades
- Configuración alojada sin cojinetes para aplicaciones donde la carga ya tiene el soporte de sus propios cojinetes
- Rango de par continuo de 32,7 a 426 Nm (de 289 a 3770 lb-in.)
- La mecánica simplificada y el menor conteo de piezas disminuyen el tiempo improductivo y el mantenimiento
- Integración transparente con nuestra solución de arquitectura integrada con un único ambiente para programación, control y recolección de datos
- Encoders absolutos de alta resolución Heidenhain y opciones de una y múltiples vueltas
- Bobinados optimizados para utilizarse con nuestros servovariadores Kinetix®
- Protección ambiental hasta IP65
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestros servomotores de acción directa RDB de Kinetix® se conectan directamente a la carga, lo que elimina la necesidad de cajas de cambios, correas de temporización, poleas y otros componentes mecánicos. El resultado es un menor consumo energético, tiempos de establecimiento más rápidos y un mejor control total de la carga.
La fabricación moderna exige un control de movimiento rápido, flexible y preciso. Nuestros servomotores de acción directa Kinetix RDB le permiten simplificar sus diseños de movimiento a la vez que integra soluciones servo que agregan una velocidad y un control excepcional a sus procesos. Además, cuando la operación con reborde es imprescindible, estos servovariadores pueden minimizar el contragolpe a fin de maximizar el rendimiento de su sistema.
- Etiqueta CE
- CSA
- C-Tick
- UL recognized
Technical Specifications | Publicación |
---|---|
Guía de selección de control de movimiento Kinetix | KNX-SG001_-ES-P |
Installation Instructions | Publicación |
---|---|
Rotary Direct Drive Bearingless Motors Installation Instructions | RDB-IN002_-EN-P |
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005_-ES-P |