Loading

Servomotores de baja inercia Kinetix MPL
Allen-Bradley

Aumente su ventaja competitiva con estos motores sin escobillas de alto rendimiento que ofrecen un par más elevado en un espacio más reducido.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros servomotores de inercia baja Kinetix® MPL son motores sin escobillas de alto rendimiento que tienen un diseño único para reducir el tamaño del motor al entregar un par considerablemente mayor. Estos servomotores están disponibles con encoders de alto rendimiento, con opción de retroalimentación de alta resolución de una o varias vueltas.

Con los servomotores de baja inercia Kinetix MPL, puede proporcionar un alto rendimiento en aplicaciones en las que se necesita más potencia en un paquete más pequeño.  Está disponible en nueve tamaños de estructura, por lo que puede estandarizar sus soluciones de motor al responder a una amplia gama de aplicaciones.

  • Par de paro continuo de 0,26 a 163 Nm (de 2,3 a 1440 lb-pulg.)
  • Par pico de 0,77 a 278 Nm (de 6,8 a 2460 lb-in.)
  • Opción de freno de 24 V integral
  • Opciones de retroalimentación de alta resolución absoluta de una y múltiples vueltas, codificador incremental y dispositivo de resolución
  • Conectores de motor de bajo perfil reversibles en el campo con impacto mínimo del servomotor en el diseño de la máquina
  • Las versiones con conectores DIN permiten la orientación flexible de los conectores y el uso de una sola familia de cables con todos los motores MP-Series

Homologaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • UL recognized

Productos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicación
Kinetix MPL Low-inertia Servo Motors Product Profile MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de baja inercia Kinetix MPL Chevron RightChevron Right