- Sin piezas que se desgasten tales como cojinetes, engranajes y correas
- Se conecta directamente a la carga útil que es necesario mover
- Mantiene un movimiento rápido mientras se manipulan múltiples perfiles de movimiento
- Dimensiona y optimiza los motores lineales y los servovariadores correspondientes mediante el software Motion Analyzer
- Configuración y programación completos mediante el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior)
- Logra un posicionamiento lineal exacto a velocidades muy altas
- Proporciona aceleración y velocidades muy altas, lo que ofrece un mayor rendimiento efectivo de su máquina
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros servomotores lineales Boletín LDC-Series™ y LDL-Series™proporcionan posicionamiento lineal preciso a velocidades muy altas. Los motores lineales Direct Drive™ se conectan directamente a la carga útil que hay que mover. Esta conexión directa proporciona una excelente capacidad de respuesta del servo, lo que produce un tiempo de establecimiento más rápido para cualquier movimiento. El LDL-Series tiene un diseño sin hierro para aplicaciones que requieren movimientos extremadamente suaves tales como el escán o la impresión. El LDC-Series tiene un diseño de núcleo de hierro con alta densidad de fuerza que se usa en motores más pequeños y menos costosos.
Las aplicaciones típicas de los motores lineales LDC-Series™ y LDL-Series™ incluyen:
- Máquinas de distribución
- Máquinas de recorte de paneles planos o solares
- Máquinas de manejo de materiales
- Inspección rápida
- Empaquetado
- Máquinas de recogida y colocación
- Fabricación de semiconductores
- Corte de formas
Herramientas y recursos
Homologaciones
- Etiqueta CE
- cULus
Documentation
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005_-ES-P |