Loading

Servomotores Kinetix VPF aptos para la industria alimenticia
Allen-Bradley

Estos servomotores aptos para la industria alimenticia proporcionan un rendimiento y una durabilidad excepcionales, lo que le permite cumplir con los estándares de higiene a la vez que maximiza la productividad.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros servomotores aptos para la industria alimenticia Kinetix® VPF proporcionan un rendimiento y una durabilidad excepcionales, lo que le permite mantener los estándares de la industria alimentaria a la vez que maximiza la productividad en sus operaciones. Estos motores están diseñados para resistir las exigencias de la industria de los alimentos y las bebidas, para ayudarle a lograr el nivel más alto de rendimiento del sistema y calidad del producto.

Nuestros servomotores aptos para la industria alimenticia Kinetix VPF amplían las capacidades de los servomotores de baja inercia Kinetix® VPL agregando características especializadas que se adaptan a las aplicaciones de envasado y manipulación de alimentos y bebidas. Con el sellado mejorado, y los sujetadores y revestimientos no corrosivos aptos para la industria alimenticia, estos motores están diseñados para satisfacer los requisitos únicos de los entornos de producción de alimentos.

  • Disponible en seis tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
  • Ofrece clasificaciones de par de 0,93 a 19 N•m (de 8,2 a 168,2 lb•in)
  • Incluye pintura blanca apta para la industria alimenticia, sello de eje y grasa en el sello de eje apta para la industria alimenticia y en cumplimiento con las normas REACH
  • Incluye sujetadores y eje de acero inoxidable

Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL recognized

Productos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores Kinetix VPF aptos para la industria alimenticia Chevron RightChevron Right