Los servomotores de servicio continuo VPC Kinetix® aprovechan la tecnología de imán permanente interior para suministrar más eficiencia y un par más elevado a velocidades más altas. Estos motores están equipados con encoders digitales de alta resolución y un ventilador opcional reemplazable en el campo para obtener refrigeración rápida en aplicaciones exigentes de servicio continuo. Su diseño innovador incluye una clasificación IP65 en cualquier orientación de montaje y componentes sólidos para un rendimiento duradero.