Loading

Servomotores Kinetix VP
Allen-Bradley

Estos motores proporcionan un control de movimiento integrado sencillo a través de su red EtherNet/IP y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros servomotores Kinetix® VP-Series proporcionan control de movimiento integrado sencillo para las redes EtherNet/IP y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700. Los servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan potencia y par constante. Nuestros servomotores de baja inercia Kinetix VPL y los servomotores para la industria alimenticia Kinetix VPF proporcionan alto rendimiento dinámico. El motor higiénico de Kinetix VPH completa la cartera de productos al ofrecer los mismos beneficios de motor para aplicaciones higiénicas expuestas a chorros de agua

  • Proporciona información en tiempo real acerca del rendimiento de motor al sistema de control mediante un dispositivo de retroalimentación digital
  • Optimizado para coincidir con las clasificaciones de los variadores para obtener un dimensionamiento eficiente del sistema.
  • Utiliza un único cable para retroalimentación, freno de motor y alimentación eléctrica del motor.

Servomotores higiénicos Kinetix VPH

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
  • Ofrece par pico de 2.76 a 73.5 Nm (24.43 a 650.48 lb-pulg.).
  • Ofrece clasificación de potencia de 0.4 a 3.16 kW (0.54 a 4.23 Hp).
  • Ofrece opciones de clase de voltaje de 200 V y 400 V con opción de freno de 24 V integral.
  • Ofrece opciones de cable individual en el motor de 1 a 15 m.
  • Posee un diseño higiénico con envolvente de acero inoxidable grado 316 y una superficie lisa para cumplir con las pautas 3A y EHEDG.
  • Clasificación IP69K para proyección de agua y certificación NSF

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC con ventilador

  • Disponible en 3 tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
  • Ofrece una clasificación de par de 17.6 a 191.1 N•m.
  • Ofrece clasificación de potencia de 4.0 a 30.0 kW.
  • Incluye ventilador de enfriamiento, sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
  • Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
  • Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
  • Ofrece una mejor calidad de par.
  • Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC sin ventilador

  • Disponible en 3 tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 15.3 a 167.7 Nm
  • Ofrece clasificación de potencia de 3.4 a 24.4 kW
  • Incluye sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
  • Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
  • Ofrece una mejor calidad de par.
  • Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
  • Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755

Servomotores de baja inercia Kinetix VPL

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
  • Ofrece una clasificación de par de 0.46 a 33.0 N•m.
  • Incluye rotor de baja inercia y sello de eje opcional.

Servomotores Kinetix VPF aptos para la industria alimenticia

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
  • Ofrece clasificaciones de par de 0.93 a 19 N•m.
  • Incluye pintura blanca apta para la industria alimenticia, sello de eje y grasa en el sello de eje apta para la industria alimenticia y en cumplimiento con las normas REACH.
  • Incluye sujetadores y eje de acero inoxidable

Las aplicaciones típicas de los servomotores de baja inercia Kinetix VP incluyen:

  • Ensamblaje automatizado
  • Inspección automatizada
  • Alimentos y bebidas
  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Farmacéutica
  • Impresión
Chevron DownChevron Down
En este video puede ver al servomotor Kinetix VPC en acción

Software

Utilice el siguiente software para programar sus motores de servo Kinetix VP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

Primeros pasos
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia técnica
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Primeros pasos
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información
Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL & CSA recognized E146578
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del servomotor de servicio continuo Kinetix VPC VPC-PP001_-ES-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Descripción de producto de servomotor Kinetix 5500 y Kinetix VP 2198-PP001_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores Kinetix VP Chevron RightChevron Right