Loading

Servomotores multiuso compactos Kinetix TLP
Allen-Bradley

Con una excelente relación potencia/tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional al tiempo que minimizan los requisitos de espacio.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros servomotores multiuso compactos Kinetix® TLP están diseñados para elevar el control de movimiento de precisión en espacios reducidos. Con una excelente relación potencia/tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional al tiempo que minimizan los requisitos de espacio. Descubra cómo pueden mejorar la eficacia de sus procesos e integrarse perfectamente con su solución completa de control de movimiento para habilitar máquinas más capaces que maximicen el valor de la producción.

Descripción general

Descubra el potencial de los procesos flexibles y de alto rendimiento con nuestros servomotores multifunción compactos Kinetix TLP. Con ocho tamaños de estructura que van de 46 mm a 235 mm y opciones de potencia de 200 V y 400 V, estos motores son perfectos para una amplia gama de aplicaciones de baja potencia. Aproveche la versatilidad y la eficiencia de los servomotores compactos TLP de Kinetix y avance en las posibilidades de sus máquinas.

Complete su máquina inteligente mediante el emparejamiento de estos servomotores compactos con los servovariadores Kinetix 5100 o los servovariadores Kinetix 5300.

  • Disponible en 200 V y 400 V en 8 tamaños de estructura: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, y 235 mm
  • Clasificación de potencia de 50 W a 15 kW
  • Retroalimentación de alta resolución de 24 bit
  • Opción de una vuelta y múltiples vueltas (requiere batería) con un dispositivo de retroalimentación físico
  • Opción de freno 24 VCC integral disponible
  • UL Recognized de acuerdo con los estándares UL y CSA pertinentes, y etiqueta CE para las directivas pertinentes

Homologaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Etiqueta CE
  • Con etiqueta UKCA

Productos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del servomotor Kinetix TLP y servovariador Kinetix 5100 KNETIX-PP001_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores multiuso compactos Kinetix TLP Chevron RightChevron Right