Loading

Etapas lineales multieje Kinetix MPMA
Allen-Bradley

Agrega un comportamiento rápido y dinámico a sus procesos con esta solución inmediata para un posicionamiento bidimensional y una velocidad precisos.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Las etapas integradas multiejes boletín MPMA de MP-Series™ son accionadores que proporcionan una solución para un posicionamiento y velocidad bidimensionales precisos. El diseño flexible permite posicionar etapas desde arriba o abajo e integrarlo con el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior) para una puesta en marcha rápida y sencilla.

  • Las etapas transportan cargas útiles de hasta 25 kg y logran una aceleración de 1 g
  • Pueden usar instrucciones Add-On existentes para aplicaciones de recogida y colocación y distribución
  • Prealineamiento del eje que proporciona 30 arco segundos de ortogonalidad
  • Protección ambiental IP30
  • Disponibles en versiones de 230 V y 460 V
  • Accionamiento de motor lineal de acoplamiento directo disponible
  • Compatible con Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 y todos los cables y accesorios de MP-Series™.
  • Esquemas CAD, modelos 3D y otras herramientas disponibles en Motion Analyzer

Las aplicaciones típicas de las etapas multiejes integradas MP-Series incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Recogida y colocación
  • Distribución
  • Escán
  • Contorneo
  • Tono continuo
  • Corte de formas sobre la marcha

Software

Utilice el siguiente software para programar sus etapas multiejes integradas MP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.

Primeros pasos
La base para su transformación digital industrial
Main Image
La base para su transformación digital industrial

El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado.

Primeros pasos
Homologaciones

Marcado CE para todas las directivas aplicables

Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Etapas lineales multieje Kinetix MPMA Chevron RightChevron Right