- Configuración y programación completos mediante el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior)
- Accionador tipo etapa lineal integrada
- Las versiones de motor lineal de acoplamiento directo proporcionan velocidades de hasta 5 metros/segundo
- Las versiones accionadas por tornillos de bolas proporcionan altas fuerzas con múltiples vueltas absolutas
- Tamaños de estructuras de 150 mm, 200 mm y 250 mm disponibles para 230 V y 460 V
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Las etapas lineales integradas boletín MPAS de MP-Series™ pueden admitir cargas pesadas y tolerar cargas momentáneas. Estos accionadores son ideales para aplicaciones de alta precisión en ambientes limpios. Están diseñados con tecnología de tornillo de bolas y motor lineal.
Las aplicaciones típicas de las etapas lineales integradas MP-Series incluyen:
- Ensamblaje electrónico
- Recogida y colocación
- Robots
- Inspección
- Etiquetado
- Distribución
- Micromatrices
Software
Utilice el siguiente software para programar sus etapas lineales integradas MP-Series™.
Homologaciones
Marcado CE para todas las directivas aplicables
Documentation
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005_-ES-P |