Loading

Actuadores lineales Kinetix LDAT
Allen-Bradley

Estos actuadores lineales combinan velocidad y aceleración, fuerzas de empuje máximas y tecnología Direct Drive que optimizan el rendimiento y la confiabilidad.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Los impulsores integrados lineales boletín LDAT proporcionan un movimiento lineal de carga de alta velocidad desde el primer momento y son capaces de empujar, presionar o transportar una carga. Son accionadores lineales confiables que combinan altos niveles de velocidad y aceleración, fuerzas de impulso máximo y tecnología de variador directo que ayuda a maximizar el rendimiento y la confiabilidad.

  • Alta velocidad (hasta 5 m/s) y aceleración (norma 5g, superior con revisión)
  • La tecnología Direct drive elimina elementos de desgaste asociados con la conversión de movimiento rotativo a lineal.
  • El cojinete lineal integrado brinda la capacidad de transportar una carga sin tener que montar y alinear cojinetes externos.
  • La solución prediseñada lo ayuda a reducir el tiempo de ingeniería, diseño y documentación.
  • Múltiples superficies de montaje y métodos proporcionados

Las aplicaciones típicas para el impulsor lineal integrado incluyen:

  • Encartonado
  • Embalaje de cajas de carga final
  • Embalaje de cajas de carga superior
  • Tapas móviles
  • Bolsa horizontal
  • Transportadores de movimiento horizontal
  • Formación de cajas y bandejas
  • Alimentación de entrada/salida

Homologaciones
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • UL

Software

Utilice el siguiente software para programar sus Thrusters lineales integrados.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.

Primeros pasos
Main Image
La base para su transformación digital industrial

El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado.

Primeros pasos
Documentation
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de impulsor lineal integrado LDAT-PP001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Actuadores lineales Kinetix LDAT