Loading

Servomotores asíncronos Kinetix HPK
Allen-Bradley

Aumente el rendimiento de su equipo de producción eligiendo esta serie de motores que combinan alta potencia y posicionamiento preciso.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(31)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros  motores asíncronos de alta potencia Kinetix® HPK-Series™ combinan capacidades de alta potencia con posicionamiento preciso. Estos motores ofrecen bobinados optimizados para el servocontrol junto con retroalimentación de alta resolución para proporcionar la precisión que requiere su aplicación. Emplean tecnología de motor de inducción comprobada y proporcionan alta fiabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes.

  • Retroalimentación de alta resolución (hasta dos millones de conteos por revolución)
  • Retroalimentación absoluta de múltiples vueltas opcional
  • El bobinado del motor proporciona par constante en un amplio rango de velocidades
  • Baja inercia del rotor que ofrece mayores regímenes de aceleración
  • Par continuo de 96 a 955 Nm (de 849 a 8445 lb-in.)
  • Par pico de 192 a 1927 Nm (de 1699 a 17 042 lb-in.)
  • Velocidades base de 1,500 y 3,000 RPM
  • Se integra con nuestro servovariador Kinetix® 7000 para ampliar el rango de soluciones de movimiento integrado hasta 200 Hp (150 kW)
  • Conector de retroalimentación DIN y caja de empalmes estándar para conexiones de alimentación eléctrica
  • El enfriamiento con soplador integral permite un mayor rendimiento en un paquete compacto
  • Montaje en brida o pata IEC estándar

Las aplicaciones típicas de los servomotores HPK-Series™ incluyen:

  • Envasado de alta potencia
  • Conversión
  • Bobinado/desenrollado/rebobinado
  • Laminadoras
  • Manejo de materiales
  • Conformación de metales
  • Moldeado por inyección
  • Cuchilla móvil

Herramientas y recursos

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

Primeros pasos
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia técnica
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Primeros pasos
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información
Homologaciones
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • UL recognized
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores asíncronos Kinetix HPK Chevron RightChevron Right