Loading

Productos conectados con EtherNet I/P
Allen-Bradley

Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interfaz de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP con productos nuevos e innovadores.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interfaz de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP™ con productos nuevos e innovadores.

  • Incluye productos que oscilan desde controladores, E/S e interfaz de operador hasta variadores y sensores, entre otros
  • Incluye muchos productos de Rockwell Automation® y otros proveedores que ofrecen conectividad EtherNet/IP™ incorporada
  • Usa tecnología con switch integrado para conectarse a los módulos de comunicación de dos puertos EtherNet/IP
  • Ofrece acceso a recursos completos para facilitar la instalación y la configuración de productos
  • Ofrece una variedad de productos de nuestros socios tecnológicos

Productos

Protección de circuitos y cargas

  • Relés de sobrecarga

Controladores programables

  • Controladores ControlLogix® 5580
  • Controladores CompactLogix™ 5380
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores CompactLogix 5370
  • Controladores Micro870®
  • Controladores Micro850®
  • Controladores Micro820®
  • Controladores MicroLogix™
  • Controladores de seguridad SmartGuard™ 600: Ethernet con clasificación de seguridad disponible

Computadoras industriales

  • Computadoras industriales

Módulos de E/S

  • E/S ArmorBlock 5000®
  • E/S FLEX 5000®
  • E/S FLEXHA 5000™
  • FLEX™ I/O
  • POINT I/O™
  • E/S ControlLogix® 
  • E/S Compact 5000™
  • Ex I/O 1718
  • Ex I/O 1719
  • ArmorBlock® I/O
  • ArmorPOINT® I/O
  • E/S de expansión Micro800™
  • E/S de expansión MicroLogix™
  • CompactBlock™ Guard I/O™
  • E/S incorporadas: tecnología con switch integrado disponible

Variadores de frecuencia

  • Variador de frecuencia de corriente alterna PowerFlex 755
  • Variador de frecuencia de corriente continua PowerFlex
  • Variadores de frecuencia PowerFlex 755TL , TR y TM
  • Variadores de frecuencia PowerFlex 755TS
  • Variadores de frecuencia Armor PowerFlex
  • Variadores de frecuencia PowerFlex 525
  • Variadores de frecuencia PowerFlex 527

Interface operador-máquina

  • Terminales gráficos OptixPanel™
  • Computadoras personales industriales ASEM™ 6300, Thin Clients y monitores
  • Terminales gráficos PanelView™ 5000
  • Terminales gráficos PanelView Plus 7
  • Terminales gráficas PanelView 800
Control de movimiento
  • Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
  • Servovariadores Kinetix 5700
  • Servovariadores Kinetix 5500
  • Servovariadores Kinetix 5300
  • Servovariadores Kinetix 5100

Control de motores

  • Controladores de motores distribuidos
  • Arrancadores suaves

Monitoreo de energía

  • Bulletin 1408 PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • PowerMonitor 5000

Interruptores

  • Redes EtherNet/IP

Supervisión de condiciones

  • Dynamix 1444

Conectividad

  • Carretes de cables Ethernet 1585
  • Conectores In-cabinet (RJ45) 1585
  • Cables On-Machine™ M12 1585

Seguridad

  • Relé de seguridad configurable mediante software 440C-CR30
  • Gateway EtherNet/IP del relé de seguridad Guardmaster 440R
  • Caja de acceso multifuncional 442G
  • Cortinas de luz GuardShield 450L
  • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
  • Encoders 843ES CIP Safety
  • Interfaz EtherNet/IP 432ES GuardLink

Detección

  • Identificación mediante radiofrecuencia 56RF
  • Lectores de códigos 48CR
  • Encoders absolutos 842E/843E
  • Sensores 3D reconfigurables

Productos tecnológicos de socios

  • El PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para productos conectados con EtherNet/IP y perfiles add-on EtherNet/IP a través del Programa de PartnerNetwork.

 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left industrial-network-products
  5. Chevron LeftChevron Left Productos conectados con EtherNet I/P