Loading

Soluciones de potencia de la línea a la carga
Allen-Bradley

Una solución de control de potencia completa, desde la potencia entrante a los dispositivos de campo, además de la experiencia para ayudarlo a diseñar soluciones innovadoras para el mercado global.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Hemos desarrollado soluciones integrales únicas para circuitos trifásicos. Tenemos desde desconexión de entrada o alimentador y controladores hasta terminaciones del cliente del lado de carga de un controlador de motores. Estas soluciones abarcan todo el espectro de protección electromecánica o electrónica, con fusibles o disyuntores, así como las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional o la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, siempre cumpliendo con los requisitos de aplicación global.

Ofrecemos una solución de control de potencia completa, desde la potencia entrante hasta los dispositivos de campo, además de la experiencia para ayudarlo a diseñar soluciones innovadoras para el mercado global. Examine estas soluciones o contáctese con su distribuidor de Allen-Bradley® local para obtener más información.


Métodos de control de motores

Seleccione su tecnología

Ofrecemos una línea completa de productos de control de motores para sus sistemas de gestión de motores, desde arrancadores de conexión directa a la línea hasta arrancadores suaves. Los controladores de motores de Allen-Bradley satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones y cumplen con los estándares de la National Electrical Manufacturers Association o de la Comisión Electrotécnica Internacional.

Arrancadores suaves de bajo voltaje Protectores de motores de bajo voltaje
Cuándo utilizar un arrancador suave
Main Image
Informe oficial
Cuándo utilizar un arrancador suave

Esta publicación ilustra las similitudes y diferencias entre el arrancador suave y el variador.

Descargar ahora
Selección de protección de motor
Main Image
Informe oficial
Selección de protección de motor

Este informe aborda muchos problemas relacionados con los dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas y cómo seleccionarlos.

Descargar ahora

Aplicaciones múltiples para motores

Protección contra sobrecarga en aplicaciones con múltiples motores
Main Image
Manual
Protección contra sobrecarga en aplicaciones con múltiples motores

Puede utilizar un variador de frecuencia (VFD) para controlar varios motores.

Descargar ahora

Técnica de aplicación

Muchas aplicaciones pueden usar varios motores de igual capacidad que funcionen de manera paralela a la misma velocidad. Allen-Bradley brinda desde protección de circuito derivado y variadores de frecuencia variable hasta productos de protección de motores para esas aplicaciones.

Disyuntores de protección de motores Variadores de frecuencia variable
Utilice disyuntores de protección de motores con VFD
Main Image
Manual
Utilice disyuntores de protección de motores con VFD

Esta publicación explica algunas consideraciones para la selección de los disyuntores de protección de motores.

Descargar ahora

Protección de circuitos derivados

Los productos de protección de circuitos derivados de Allen-Bradley ayudan a proteger los solenoides, las bobinas de relé, los dispositivos piloto, las salidas de PLC y más. Ofrecemos muchas configuraciones, gamas de voltaje y gamas de corriente para cumplir con sus requisitos.

Guía de selección de disyuntores de caja moldeada
Main Image
Datos técnicos
Guía de selección de disyuntores de caja moldeada

Obtenga más información sobre cómo elegir un disyuntor de caja moldeada o un disyuntor miniatura de Allen-Bradley para una coordinación adecuada en circuitos principales y derivados.

Descargar ahora

Optimización del panel

¿Se está quedando sin espacio en el panel?

Los componentes de control industrial de Allen-Bradley ofrecen una gran flexibilidad, eficiencia superior de diseño de paneles y mayores ahorros de costos.

¿Se está quedando sin espacio en el panel?
Main Image
Manual
¿Se está quedando sin espacio en el panel?

Utilice bloques de terminales de varios circuitos para optimizar su panel.

Descargar ahora
Optimización del espacio en el panel
Main Image
Manual
Optimización del espacio en el panel

Eliminación de cables asociados con la alimentación de 24 V CC y el monitoreo de señales.

Descargar ahora
¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Busque una oficina de ventas

Recomendado para usted

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de control industrial Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluciones de potencia de la línea a la carga Chevron RightChevron Right