Los relés de seguridad de función única con salidas retardadas se usan en aplicaciones en las que la alimentación eléctrica se debe mantener durante un período fijo después de recibir una señal de entrada. Por ejemplo, el accionamiento de un interruptor para mantener una puerta de guarda en la posición bloqueada durante un período fijo después de presionar un botón de paro.
Descripción general
- Proporciona módulos de expansión con funciones de temporización para los relés de seguridad Guardmaster® y para la gama de relés MSR.
- Amplía al número de salidas mientras conserva la misma integridad que la base
- Ofrece configuraciones de múltiples entradas/salidas
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.
Selección de productos
Especificaciones
Homologaciones
CU4
- BG
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-Tick
- cULus
MSR38D/DP
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-Tick
- cULus
- TÜV
MSR138DP
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-Tick
- cULus
- TÜV