Novedades
La conexión mediante EtherNet/IP convierte al escáner láser de seguridad SafeZone 3 en un dispositivo de seguridad inteligente que mejora la seguridad y proporciona conectividad a través de Connected Enterprise®.
Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos con campos y conjuntos de campo cambiables y configurables (advertencia y seguridad). El software de configuración y diagnóstico de seguridad (Safety Configuration and Diagnostic, SCD) para Windows, utilizado para configurar SafeZone Singlezone, Multizone y Mini, simplifica la programación de los escáneres láser de seguridad SafeZone. SafeZone 3 utiliza el AOP 442L para configurar tanto la conexión EtherNet/IP como la programación del escáner.
La conexión mediante EtherNet/IP convierte al escáner láser de seguridad SafeZone 3 en un dispositivo de seguridad inteligente que mejora la seguridad y proporciona conectividad a través de Connected Enterprise®.
Las aplicaciones típicas de nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone incluyen:
Attribute | SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|---|
Ángulo de escaneo | 190° (-5 a +185°) | 270° (-45 a +225°) | 275° (-47,5º- +227,5°) |
Rango del campo de protección | Singlezone: 4 m (13.12 pies; Multizone: 5 m (16.4 pies) | 2 m, 3 m (6.56 pies, 9.84 pies) | 5.5 m (18.04 pies) |
Resolución | 30...150 mm (1,18...5,9 in) | 30...150 mm (1,18...5,9 in) | 30-200 mm (1,18...7,87 in) |
Tiempo de respuesta: | ≥ 60 ms o ≥ 120 ms | ≥ 80 ms | ≥ 95 ms |
Retardo de reinicio | 2 a 60 segundos | 2 a 60 segundos | 2 a 60 segundos |
Montaje | Horizontal, vertical, de cabeza | Horizontal, vertical, de cabeza | Horizontal, vertical, de cabeza |
Pantalla | 7 segmentos | 7 segmentos | Texto y símbolos multicolores |
Muestreo | 2... 16 escaneos | 2... 16 escaneos | 2... 16 escaneos |
Salidas | 2 OSSD | 2 OSSD | 4 bits de seguridad |
Protocolo | N/A | N/A | CIP Safety a través de EtherNet/IP |
Configuración | Software SCD | Software SCD | AOP 442L |
El software de configuración y diagnóstico de seguridad (SCD) basado en Windows que se entrega con cada escáner simplifica la programación de escáneres SafeZone. Un asistente de configuración lo guía en configuraciones simples o complejas del sistema.
Descargue el software del escáner láser de seguridad SafeZone, versión 3.02.
Instalación del software SCD:
Adecuado para nivel de rendimiento PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 (de acuerdo con IEC 62061)
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestroscomponentes y soluciones de seguridad integrados. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.