Variadores Armor PowerFlex
¿Busca un variador que satisfaga sus aplicaciones más exigentes? Nuestros variadores Armor™ PowerFlex® serie 35 On-Machine™ son una nueva generación de soluciones de control de motores On-Machine™ que pueden ayudarle a conseguirlo. Proporcionan capacidades integradas de doble puerto gigabit EtherNet/IP™, una variedad de opciones de control de motores, opciones de montaje flexibles y características de seguridad de hardware y red. Se integra con el software de diseño Logix y Studio 5000® para un rendimiento y una facilidad de uso excepcionales.
Estos variadores proporcionan una solución integrada, prefabricada y cercana al motor para ambientes difíciles en los que es importante reducir el tiempo y los costos de instalación. Los variadores Armor PowerFlex introducen un innovador diseño que reducirá el tiempo y los costos de instalación, así como los tiempos improductivos no planeados. Sustituye varios componentes para una solución integrada de control de motores.
Hemos llevado el control de motores On-Machine al siguiente nivel con soluciones de control de motores Armor PowerFlex. Inteligentes, seguros, protegidos y simples: los variadores Armor PowerFlex constituyen una solución escalable diseñada para ayudar a satisfacer sus necesidades de aplicación.
Nuestra solución On-Machine constituye un enfoque descentralizado para el diseño de equipos que ayuda a reducir los desafíos presentes en las soluciones basadas en gabinetes para fabricantes de equipo original y usuarios finales.
¿Por qué un fabricante de equipo original debería elegir nuestra solución on-machine?
Elija una solución de variador on-machine Armor PowerFlex para ayudar a:
- Reducir el tiempo de ingeniería y ayudar a acelerar en gran medida la integración
- Acelerar el tiempo de instalación con flexibles orientaciones de montaje y cables de conexión rápida
- Agilizar la configuración y la puesta en marcha con la intuitiva interfaz de usuario
- Maximizar la utilización de la máquina con datos en tiempo real disponibles para la empresa.
- Satisfacer las necesidades de su proyecto, con una oferta de 1 a 20 hp con una plataforma común
- Combinar seguridad de red y cableada en un solo producto
- Permitir un desarrollo de proyecto más eficiente con el software Studio 5000® Application Code Manager
¿Qué beneficios obtendré como usuario final?
Nuestra solución de variador Armor PowerFlex y on-machine:
- Una solución más simple y modular de diseño de máquinas que reduce los costos totales
- Elimina los controles y el hardware fuera del gabinete y los instala más cerca de la aplicación, lo que ahorra espacio en la planta y minimiza el tiempo de implementación
- Proporciona tecnología de conexión rápida que acelera el diseño, la instalación y el mantenimiento, lo que ayuda a mejorar la productividad y la flexibilidad
- Ofrece un diseño sólido y ecológico, que ayuda a reducir el riesgo de fallos
Durabilidad y seguridad integradas en el diseño
Mantener el equipo limpio es una obligación en las zonas sucias. Los variadores Armor PowerFlex están diseñados para soportar lavados, lo que los hace adecuados para las aplicaciones más exigentes. Las características inteligentes, seguras y fáciles no acaban ahí. La seguridad integrada y conectada en red en los variadores Armor PowerFlex ayuda a simplificar el diseño de su máquina y a minimizar las redundancias de componentes.
La decisión del controlador inteligente de motores

Reducción de los costos de seguridad
La seguridad de la red permite una implementación rentable de la seguridad de las máquinas, mediante unos conocimientos comunes de software y hardware.

Puesta en marcha más rápida
La integración premium proporciona una experiencia de usuario consistente en diseño, configuración, funcionamiento y mantenimiento. Proporciona acceso a los datos de toda la empresa.

Reducción de los costos del tiempo improductivo
Obtenga datos de los dispositivos en tiempo real para el mantenimiento predictivo y el acceso a análisis de alto nivel.

Velocidad, diseño, instalación e integración
Una solución integrada que combina funciones como la desconexión local y el frenado dinámico en un único resultado.

Reducción del tiempo medio de reparación
Mejora la instalación y el diseño en sus oficinas al eliminar los paneles a medida.

Reducción de errores
Los cables de desconexión rápida para todas las conexiones de campo reducen al mínimo los fallos de las pruebas debidos a errores de cableado.
Características y ventajas
- Admite motores asíncronos trifásicos, motores de magnetización permanente y motores síncronos de reluctancia con alta eficiencia
- Equipado con una carcasa IP66/Tipo 4/12 con diseño higiénico
- Ofrece un amplio rango de potencia del motor y ambiental
- Utiliza una red EtherNet/IP™ de doble puerto resistente y tolerante a fallos con capacidad de anillo a nivel de dispositivos integrada
- Disponible en tres estructuras: 3 hp, 10 hp y 20 hp
- Ofrece un montaje flexible
- Fácil de instalar, configurar y poner en marcha con asistentes y flujos de trabajo integrados
- Utiliza un completo diagnóstico y estado local y de red con funciones predictivas
- Equipado con cables de desconexión rápida
Variadores de seguridad Armor PowerFlex
- Admite funciones de seguridad avanzadas como STO, SS1, SLS, SLP, SDI y SBC
- Ofrece seguridad (CIP) integrada y cableada en un solo producto
- Están equipados con E/S de seguridad para el usuario
Industrias
Tenemos los conocimientos profundos para cumplir con sus desafíos únicos de automatización industrial en cualquier parte del mundo.
Especificaciones
Homologaciones
- CE
- cULus
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- Restricciones de sustancias peligrosas: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de soluciones de control de motores Armor PowerFlex | 35-BR001 | |
Datos técnicos de las especificaciones de los variadores de CA Armor PowerFlex | 35-TD001 | |
Manual del usuario de los variadores de CA Armor PowerFlex | 35-UM001 | |
Medios on-machine para la guía de selección de productos Armor PowerFlex, ArmorStart y ArmorConnect | 280PWR-SG001 |