Nuestros servomotores de acción directa de RDD-Series™ de Kinetix® se conectan directamente a la carga, lo que elimina la necesidad de cajas de cambios, correas de temporización, poleas y otros componentes mecánicos. El resultado es un menor consumo energético, tiempos de establecimiento más rápidos y un mejor control total de la carga.
Descripción general
- Entrega alto par a bajas velocidades para satisfacer las necesidades de la aplicación
- Configuración alojada sin cojinetes para aplicaciones donde la carga ya tiene el soporte de sus propios cojinetes
- Rango de par continuo de 32,7 a 426 Nm (de 289 a 3770 lb-in.)
- La mecánica simplificada y el menor conteo de piezas disminuyen el tiempo improductivo y el mantenimiento
- Integración transparente con nuestra solución de arquitectura integrada con un único ambiente para programación, control y recolección de datos
- Encoders absolutos de alta resolución Heidenhain y opciones de una y múltiples vueltas
- Bobinados optimizados para utilizarse con nuestros servovariadores Kinetix
- Protección ambiental hasta IP65
Las aplicaciones típicas nuestros servomotores RDD-Series™ incluyen:
- Ejes con requisitos de alta potencia y alto rendimiento
- Reemplazan la reducción de engranaje mecánico (cajas de cambios, correas, poleas)
- Restricciones de espacios limitados
Especificaciones
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- C-Tick
- UL recognized
Herramientas y recursos
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Guía de selección de control de movimiento Kinetix | KNX-SG001 | |
Instrucciones de instalación de motores sin cojinetes de acción directa rotativos | RDB-IN002 |