Nuestros servomotores de acero inoxidable Kinetix® MPS están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de su aplicación, incluso en ambientes de proyección de agua de alta presión o altamente corrosivos. Con estos servomotores, puede ampliar las ventajas del control de movimiento de Kinetix a una amplia gama de aplicaciones nuevas en los sectores de los alimentos y bebidas, la elaboración de cerveza, la salud y la belleza, los productos lácteos y la automatización farmacéutica.
Descripción general
Aproveche la potencia del movimiento de precisión en sus máquinas de higiene y áreas de proyección de agua con los servomotores de acero inoxidable Kinetix MPS. Estos servomotores sin escobillas están diseñados con superficies lisas y cumplen con los requisitos hasta IP69K para ayudarle a cumplir con los estándares de su industria y ayudar a mantener un entorno de producción higiénico.
- Proporciona movimiento de alto rendimiento para ambientes con proyección de agua
- Ofrece par pico de 11,1 a 27,1 Nm (de 98 a 240 lb-pulg.).
- Sellado herméticamente para una máxima protección y resistencia a la corrosión
- Ofrece protector de desgaste del eje endurecido que permite una prologada vida útil del eje y su sello.
- Cumple con los requisitos de IP66, IP67 e IP69K para proyecciones de agua de 1200 psi.
- Proporciona retroalimentación de alta resolución que permite una operación uniforme con una opción de retroalimentación absoluta.
- Ofrece fuente de 230 V y 460 V y opción de freno de 24 V integral.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
- Etiqueta CE
- CSA
- UL recognized