Loading

E/S
Allen-Bradley

Desde opciones basadas en chasis hasta On-Machine™, nuestra amplia cartera de módulos de entrada/salida (E/S) Allen-Bradley puede satisfacer todas sus necesidades operativas.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Módulos de E/S FLEXHA 5000
FLEXHA 5000™ es una plataforma de E/S de vanguardia que puede ayudar a reducir los costos y la complejidad del hardware al utilizar un diseño más integrado que resulta más conveniente.
Módulos de E/S redundante 1715
Nuestros módulos de E/S redundantes Boletín 1715 proporcionan una verdadera compatibilidad con E/S redundantes para las aplicaciones de procesos críticos en entornos de funcionamiento estándar y extremos.
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Nuestros bloques de E/S ArmorBlock 5000 con tecnología IO-Link ofrecen una solución escalable e integrada diseñada para su uso On-Machine en ambientes difíciles.
Módulos de E/S ArmorPoint 1738
Nuestros módulos ArmorPOINT® I/O Boletín 1738 proporcionan un amplio rango de módulos de entrada y salida para abarcar muchas aplicaciones, desde digitales de alta velocidad al control de procesos.
Cree máquinas inteligentes con ArmorBlock E/S y tecnología IO-Link
Mejore el rendimiento mediante una mayor flexibilidad, mantenimiento optimizado, solución de problemas, reducción de los costos del cableado y capacidad de escalado mejorada.
Módulo ArmorBlock Guard I/O 1732DS
Nuestra E/S ArmorBlock 5000, diseñada para uso en ambientes difíciles, ofrece la capacidad de escalado que ayuda a reducir el tiempo de instalación total, los costos y el tiempo improductivo no planificado. Los bloques reforzados para entornos industriales ofrecen clasificación de hasta IP69K, tres variantes de potencia, opciones de montaje flexible y puertos IO-Link Clase A y Clase B.
ArmorBlock I/O 1732
Nuestros módulos ArmorBlock® I/O Boletín 1732D y 1732E proporcionan E/S de bajo costo y resistentes aptas para uso On-Machine.
11964 009
GuardPLC E/S de seguridad 1753
La producción de nuestros módulos de E/S de seguridad GuardPLC Boletín 1753 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Módulos de entrada/salida (E/S)
Nuestros productos de E/S están disponibles en distintos tamaños y densidades de puntos, lo que proporciona la flexibilidad que necesita para satisfacer sus requisitos específicos.
Módulos ControlLogix I/O
Nuestros módulos de entrada/salida basados en chasis ControlLogix® 1756 brindan un amplio rango de módulos de cálculos, de control de movimiento, de E/S especiales, digitales, digitales de diagnóstico y analógicos para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.
Módulos SLC I/O
Rockwell Automation anuncia que se ha interrumpido la producción de varios módulos de E/S del Bulletin 1746 y ya no están disponibles para la venta. Aconsejamos a nuestros clientes que migren a los módulos de E/S Compact 5000™, que se usan con la plataforma de control Logix.
Módulos Compact I/O
Estos módulos presentan un diseño sin rack que ayuda a reducir los costos y a disminuir el inventario de piezas de repuesto. Un bloque de terminales extraíble incorporado proporciona conexiones a sensores y accionadores de E/S.
Módulos de E/S de expansión MicroLogix
Estos módulos maximizan la flexibilidad del tipo y recuento de E/S. El diseño modular sin rack mejora el ahorro de costos y reduce el inventario de piezas de repuesto. Los módulos se pueden montar en riel DIN o panel.
Módulos de expansión de E/S Micro800
Nuestros módulos se ajustan de manera firme al costado derecho de los controladores Micro850 y Micro870, y se montan tanto en panel como en riel DIN.
Módulos de E/S Compact 5000
Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Boletín 5069 brindan un control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix.
Video de información técnica de los módulos de E/S FLEX 5000
Vea este vídeo para obtener más información técnica de los módulos de E/S FLEX 5000.
Módulos de E/S POINT I/O 1734
Nuestros módulos POINT I/O™ Boletín 1734 ofrecen E/S digitales, analógicas y especiales, además de E/S con clasificación de seguridad POINT Guard, con uno a ocho puntos por módulo.
Ex I/O 1718
Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1718 son una plataforma de E/S distribuidas con seguridad intrínseca diseñada para zonas peligrosas (Zona 1), cuando se instalan en envolventes certificados.
Módulos digitales POINT Guard I/O 1734
Los módulos POINT Guard I/O™ son módulos de E/S con clasificación de seguridad diseñados para ajustarse al sistema POINT I/O™ estándar, lo que ofrece funcionalidad de seguridad y automatización en una solución de E/S de máxima densidad.
CompactBlock LDX I/O 1790
Los módulos CompactBlock™ LDX I/O Boletín 1790D son una solución de E/S distribuidas rentable para ambientes industriales ligeros en los que no se requieren especificaciones de alta protección ni características de funcionamiento avanzadas.
Módulos de E/S FLEX I/O 1794
Nuestros módulos FLEX™ I/O Boletín 1794 ofrecen flexibilidad para su aplicación con E/S especiales digitales, analógicas y analógicas HART de 4 a 32 puntos por módulo. Puede combinar E/S digitales y analógicas con opciones de montaje y cableado.
Ex I/O 1719
Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1719 constituyen una plataforma de E/S distribuidas intrínsecamente segura que se puede montar en la Zona 2 o Clase I, Div 2.
CompactBlock E/S de seguridad 1791
Los módulos CompactBlock™ Guard I/O™ boletín 1791DS y 1791ES proporcionan las ventajas de E/S distribuidas para sistemas de seguridad.
E/S incorporadas 1799
Nuestros módulos de E/S distribuidas e incorporadas Boletín 1799 proporcionan una interface estándar entre un dispositivo de entrada y los accionadores de máquinas.
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Si su aplicación requiere que la E/S funcione en ambientes difíciles o zonas peligrosas, montaje en una máquina o actúe como E/S local para su controlador programable o más, escoja lo que necesita con nosotros.

Ofrezca un sistema de Integrated Architecture® inteligente, productivo y seguro en aplicaciones discretas, de proceso, movimiento y seguridad con nuestras soluciones integradas de control y seguridad construidas con controladores y E/S como núcleo. Inicie aquí su selección de E/S.


Simplifique el diseño con un entorno de aplicación común

Reimagine cómo configurar, programar, simular, emular y mantener los dispositivos de su sistema de control, todo en un solo software.

FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
Software
Software
FactoryTalk DesignSuite
Es un diseño del sistema de automatización de la planta que realmente ayuda a acortar los ciclos de desarrollo, reducir los riesgos y optimizar los diseños del sistema. Aprenda más y ahorre tiempo como un héroe.
Primeros pasos
Studio 5000 Logix Designer
Entorno Studio 5000 de Allen-Bradley
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad, y es lo único que necesita para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y los sistemas de control relacionados.

Primeros pasos
Banco de trabajo de componentes conectados
Main Image
Software
Banco de trabajo de componentes conectados

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™.

Primeros pasos
RSLogix 500
CCDP de Allen-Bradley
Software
RSLogix 500

Ahorre tiempo de desarrollo de proyectos y mejore la productividad al programar sus controladores MicroLogix™ con el software RSLogix 500®.

Primeros pasos

Industrias

Tenemos los conocimientos profundos para cumplir con sus desafíos únicos de automatización industrial en cualquier parte del mundo.

Petróleo y gas
Petróleo y gas
Imprimir
Petróleo y gas
We have the oil and gas resources, industry knowledge, and experience to help you remain competitive in a changing landscape.
Más información
Industria automotriz y de neumáticos
Industria automotriz y de neumáticos
Imprimir
Industria automotriz y de neumáticos
Rockwell Automation continues to evolve alongside the automotive and tire industries with robust automotive manufacturing solutions to help plants operate more efficiently.
Más información
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Imprimir
Alimentos y bebidas
A través de The Connected Enterprise®, nuestros sistemas de automatización y control de fabricación de alimentos y bebidas le ayudarán a desarrollar una respuesta más ágil a los cambiantes gustos de los consumidores.
Más información
Ciencias biológicas
Ciencias biológicas
Imprimir
Ciencias biológicas
Nuestro equipo global tiene un profundo conocimiento de los desafíos de operación dentro de la industria de ciencias biológicas. Podemos aplicar la tecnología adecuada para ofrecer soluciones eficaces.
Más información

Casos prácticos

Entérese cómo hemos ayudado a empresas como la suya

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right