Loading

Soluciones de control de turbomaquinaria

Mayor tiempo productivo con amplias capacidades de comunicación y diagnóstico
Soluciones de control de turbomaquinaria

El control de turbomaquinaria (TMC) incorpora tecnología de control y visualización comercial estándar para una rápida instalación y resolución de problemas a un costo total de propiedad más bajo. Las soluciones para los compresores de una etapa y las turbinas de vapor de una y dos válvulas están todas preconfiguradas con algoritmos de control de TMC comprobados. Estas soluciones ofrecen amplias capacidades de comunicación y diagnóstico para un mayor tiempo productivo.


Control de trenes optimizado

Conocimientos profundos comprobados sobre aplicaciones y tecnología de control

Con nuestros sistemas de TMC coordinados, puede lograr un control de trenes optimizado. A través de este control, puede aumentar la eficiencia, lo que reduce el tiempo y los costos que se necesitan para respaldar y mantener el sistema. Además, nuestra solución permite:

  • mejorar la estabilidad de la unidad y la capacidad de respuesta;
  • automatizar la puesta en marcha y la interrupción;
  • brindar mayor flexibilidad operativa y mayor rendimiento de la planta; y
  • brindar una visión concisa de los parámetros de turbomaquinaria clave.

Regulador de turbinas de vapor
Main Image
Folleto
Regulador de turbinas de vapor

Este dispositivo está desarrollado en una plataforma de hardware común que ofrece velocidad de ejecución acelerada y capacidades de comunicación.

Descargar ahora

Regulador de turbinas de vapor

Control completo para aplicaciones de turbina de vapor de una y dos válvulas

Con un ensamblaje preprogramado que permite una instalación sencilla, nuestro regulador de turbinas de vapor incorpora tecnología avanzada y mayor funcionalidad al control de turbinas de vapor.


Controlador de compresor de una etapa

Control de sobretensiones en un paquete rentable

El controlador de compresor de una etapa, un paquete preprogramado y fácil de instalar, incorpora tecnología avanzada y mayor funcionalidad al control de sobretensiones y de capacidad del compresor.

Controlador de compresor de una etapa
Main Image
Folleto
Controlador de compresor de una etapa

Controlador económico con compresor contra sobretensiones que proporciona avanzados algoritmos de control y permite un funcionamiento seguro y energéticamente eficiente en todo el rango de operación del compresor.

Descargar ahora

Conocimientos profundos sobre la industria y las aplicaciones

Con décadas de experiencia y una amplia gama de instalaciones exitosas, hemos suministrado miles de sistemas de control de turbomaquinaria en todo el mundo.

Nuestras soluciones de control de turbomaquinaria pueden ayudarlo a maximizar la producción y abarcan una variedad de industrias como las siguientes:

  • Alimentos y bebidas
  • Ciencias biológicas
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
Soluciones de seguridad de procesos
Main Image
Capacidades
Soluciones de seguridad de procesos

La protección del personal, los procesos y el medioambiente sigue siendo una parte importante de cualquier estrategia de automatización. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de seguridad específicas para procesos para satisfacer sus demandas únicas.

Explore nuestras funciones
¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades Chevron RightChevron Right