Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere pneumatischen Rotacam™-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche bieten eine Trennung der Druckluftversorgung für eine Maschine. Die pneumatischen Lifeline™ 4 -Schalter für explosionsgefährdete Bereiche sind pneumatische Sicherheitsschalter mit Seilzug, die offene pneumatische Maschinen und Förderbandeinrichtungen schützen. Diese Schalter sind unempfindlich gegenüber Vibrationen, die von der Maschine verursacht werden.