Über Software konfigurierbares Sicherheitsrelais
Das über Software konfigurierbare Guardmaster® 440C-CR30 Sicherheitsrelais ist flexibel, wirtschaftlich und benutzerfreundlich. Dieses Relais eignet sich ideal für Anwendungen, die bis zu zehn zweikanalige Sicherheitsschaltkreise erfordern. Es steuert bis zu fünf Ausgangszonen. Sie können dieses Relais durch die Auswahl zertifizierter Sicherheitsfunktionsblöcke konfigurieren, um schnell Anwendungen zu erstellen. Dieses Relais wurde vollständig in Allen-Bradley Logix-Steuerungen integriert und kann mithilfe der Software Studio 5000 Logix Designer® oder Connected Components Workbench konfiguriert werden. Das Relais der Serie 440C-CR30 kann Informationen mit dem Steuerungssystem über das optionale EtherNet/IP-Steckmodul austauschen. So können Sie die Betriebszeit erhöhen und The Connected Enterprise® realisieren.