Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
Unsere Sicherheitslichtgitter sind fotoelektrische Anwesenheitssensoren, die so konstruiert sind, dass sie das Personal vor Verletzungen durch gefährliche Maschinenbewegungen schützen. Lichtgitter bieten optimale Sicherheit und ermöglichen dennoch eine höhere Produktivität. Zudem sind sie im Vergleich zu mechanischen Schutzvorrichtungen die ergonomisch bessere Lösung. Unsere GuardShield-Sicherheitslichtgitter umfassen POC-Modelle zur Gefahrstellenabsicherung für den Finger- und Handschutz sowie PAC-Produkte zur Zugangsabsicherung für den Ganzkörperschutz.