Loading

Industriecomputer und Monitore
Allen-Bradley

Visualisierungsprodukte bieten einen Einblick in kritische Produktions- und Prozessinformationen sowie in Unternehmensdaten. Diese Produkte verkürzen Entwicklungszeiten und optimieren die Abläufe in jeder Branchen-, Anwendungs- und Fertigungsumgebung.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
6300T-Box-Thin-Clients
Unsere ASEM 6300T Box Thin Clients sind mit Prozessoren der Reihe Intel Apollo Lake Atom ausgestattet und eignen sich damit ideal für Mensch-Maschine-Schnittstellen- (HMI), IIoT-Gateway- und Datenprotokollierungsanwendungen.
6200 VersaView 5200
Die VersaView® 5200-Thin-Clients lassen sich exklusiv in die Software ThinManager® integrieren und eignen sich ideal für verteilte ThinManager-Anwendungen. Die Thin Clients werden zur Anzeige von Inhalten verwendet, die von einem dezentralen ThinManager-Server bereitgestellt werden.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Kosteneffizienter Betrieb
6181 – Computer
Unsere 6181P-Computer bieten eine dezentrale Verwaltung und eine Frontblende aus Edelstahl, die den industriellen Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche gerecht werden.
ASEM 6300B Box PC
Unsere ASEM™ 6300B Box PCs sind in verschiedenen Formfaktoren und Prozessoren erhältlich und können mit FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ Software kombiniert werden.
VersaVirtual-Instrument
Unsere VersaVirtual™-Instrumente sind für den Betrieb eines kleinen Systems konzipiert, das viele Anwendungen wie FactoryTalk® View und Bediener-/Engineer-Workstations benötigt.
6200 VersaView 5400-Industriecomputer
Unser VersaView® 5400 hat einen rahmenlosen, Zehn-Punkte-Multi-Touchscreen ganz aus Glas, ein elektronisches Laufwerk mit 128 GB und Montageoptionen, die zu allen Einsatzbereichen passen.
ASEM 6300P Panel PC
Unsere ASEM™ Panel PCs 6300P sind für komplexe industrielle Anwendungen geeignet, verfügen über Touchscreen-Technologien, die die Benutzerfreundlichkeit erhöhen, und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
6177 – Standardcomputer
Die Produktion unserer Standardcomputer der Serie 6177 wurde eingestellt und sie sind nicht mehr zum Kauf erhältlich.
ASEM 6300PA-On-Machine Industrie-PCs
ASEM™ 6300PA-On-Machine™ Industrie-PCs sparen Zeit, Platz und Installationskosten. Mit ihrem lüfterlosen Design und den hohen Temperaturanforderungen sind diese PCs für einen jahrelangen, zuverlässigen Betrieb ausgelegt.
Übersichtsvideo zur VersaView 5000-Produktreihe der Industrie-PCs
6300MA-On-Machine Industriemonitore
Unsere ASEM™ 6300MA-On-Machine™ Industriemonitore wurden entwickelt, um den Betrieb flexibler und zuverlässiger zu machen. Diese Industriemonitore bieten anpassungsfähige Montageoptionen, die es den Maschinenkonstrukteuren ermöglichen, den Monitor an der idealen Stelle zu platzieren.
6200M VersaView 5100
Unsere VersaView® 5100-Industriemonitore besitzen ein rahmenloses, modernes Glasdesign mit kapazitivem 10-Punkt-Multi-Touchscreen.
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
6300M-Industriemonitore
Unser neuer ASEM-6300M-Industriemonitor weist einen rahmenlosen Vollglas-Multi-Touchscreen (vier Punkte) auf, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
6176M – Standardmonitore
Unsere 6176M Standard-Monitore sind Flachbildschirm-Industriefarbmonitore und verfügen über USB- und RS232-Touchscreen-Eingänge, DVI- und VGA-Videoeingänge sowie eine Bildschirmanzeige (OSD), die Bilddrehung, Farbpalettenänderungen und automatische Rücksetzung der Drucktaster ermöglicht.
6186M – Leistungsstarke Monitore
Unsere leistungsstarken Monitore der Serie 6186M halten extremen Umgebungsbedingungen wie Hitze oder Stößen stand. Alle Hochleistungsmonitore sind als Flachbildschirme ausgeführt und für explosionsgefährdete Bereiche Klasse I, Division 2 zugelassen.
6181X-Anzeige
Unsere Computer mit integriertem Bildschirm für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 6181X sind konform mit IECEx, ATEX-Kategorie 3 (für Gas und Staub) und UL für explosionsgefährdete Bereiche der Klasse I, Division 2.
6181X ohne Anzeige
Unsere 1200XT-Computer der Serie 6181X ohne Display für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen IECEx, ATEX-Kategorie 3 (für Gas und Staub) und sind UL Listed für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2. Diese wandmontierten Computer sind für extreme Umgebungen zugelassen.
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Visualisierungs- und Computingprodukte bieten einen Einblick in kritische Produktions- und Prozessinformationen sowie in Unternehmensdaten. Diese Produkte verkürzen Entwicklungszeiten und optimieren die Abläufe in jeder Branchen-, Anwendungs- und Fertigungsumgebung.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose