1494U – Universelle Trennschalter
Unsere universellen Lasttrennschalter der Serie 1494U bieten die besonders deutliche Ein-/Aus-Anzeige von Messertrennschaltern. Sie verfügen über UL-, CSA- und CE-Einstufungen in nur einer Produktreihe. Sie können zwischen Ausführungen mit oder ohne Sicherung in Größen von 30 bis 600 A wählen. Diese universellen Lasttrennschalter sind einzigartig und lassen sich für die Stangen- oder Kabelbetätigung vor Ort verbinden. Die Kabeloption bietet die Möglichkeit, den Schalter an einer beliebigen Stelle im Schaltschrank zu installieren, unabhängig von der Position des Anfassers.