1494G – Sicherheitstrennschalter für Gefahrenbereiche
Sicherheitstrennschalter für Gefahrenbereiche der Serie 1494G können für Anwendungen mit 30 A, 60 A und 100 A verwendet werden. Sie sind in einem Gehäuse mit den Verschraubungen 3R, 7 und 9 für die Verwendung in Innenräumen und im Freien verfügbar. Diese Schalter sind für die Verwendung in Klasse I, Division 1 und 2, Gruppen C und D sowie in Klasse II, Gruppen E, F und G für explosionsgefährdete Bereiche (Gas und Staub) zertifiziert.