Loading

Intelligente Frequenzumrichter-Technologie
Allen-Bradley

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem PowerFlex Frequenzumrichter (VFD), einem Antrieb mit variabler Frequenz. Vorausschauende Echtzeit-Analysen erhöhen den Durchsatz, die Betriebszeit und die Energieeinsparungen.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Bewältigen Sie Ihre größten Produktionsherausforderungen  mit einem PowerFlex-Frequenzumrichter

Erhalten Sie vorausschauende Analysen, adaptive Steuerung und vieles mehr

PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie bieten eine leistungsstarke Motorsteuerung, erweiterte Selbstüberwachungsfunktionen und Betriebssystemdaten in Echtzeit. Kunden können diese intelligente Technologie optimieren für:

  • Produktivitätssteigerung
  • Erhöhung der Betriebszeit der Ausrüstung
  • Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung der Instandhaltungskosten

Unabhängig von Ihrer Branche oder Anwendung, Ihrer Niederspannung und Mittelspannung, können PowerFlex Frequenzumrichter dazu beitragen, Ihre Produktions- und Betriebseffizienzziele zu erreichen.

95 % der Fortune-100-Industrieunternehmen nutzen Produkte und Dienstleistungen von Rockwell Automation und seinen Partnern

Produktivitätssteigerung mit intelligenten  Frequenzumrichtern

Verwandeln Sie die Fertigungslinie in einen strategischen Vorteil

PowerFlex Frequenzumrichter sind oft die Arbeitspferde in Ihrem Betrieb. Sie liefern die Leistung, die Sie für eine optimale Produktivität benötigen, und stellen die Echtzeitinformationen bereit, die Ihre Teams benötigen, um schnelle Entscheidungen zu treffen und den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Im Gegensatz zu anderen Frequenzumrichtern auf dem Markt bieten die PowerFlex Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie folgende Vorteile:

  • Verkürzung der Startzeit durch automatischen Selbstabgleich des Antriebs und adaptive Steuerung, die sich automatisch an die Betriebsbedingungen anpasst und die Produktion aufrechterhält
  • Vorhersage der Lebensdauer interner Komponenten, Überwachung der angeschlossenen Anlagen und erweiterte Benachrichtigung zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten
  • Verhindern Sie Produktionsausschüsse mit erweiterten Informationen, um ungeplante Abschaltungen zu reduzieren
  • Schutz vor den Auswirkungen von Korrosion durch XT-Schutz gegen korrosive Gase
Video
Industrielle Echtzeit-Steuerungssysteme steigern die Produktion

Softstartersysteme können den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen. PowerFlex-Frequenzumrichter bieten eine präzise Motorsteuerung. Außerdem helfen Echtzeit-Betriebssystemdaten bei der Verstärkung von Produktivität, Betriebszeit und Energieeinsparungen

Ungeplante Ausfallzeiten kosten industrielle Hersteller jährlich fast 50 Milliarden Dollar – Forbes

Reduzieren Sie Ausfallzeiten mit vorausschauender Instandhaltung

PowerFlex Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie bieten einen proaktiven Ansatz für die Betriebszeit

Mit den richtigen Informationen über den Zustand Ihres Systems können Sie Ausfallzeiten, Instandhaltungs- und Ersatzteilkosten sowie mechanischen Verschleiß verringern.

Die Bediener werden über Probleme informiert, die den Zustand von Frequenzumrichtern oder Motoren beeinträchtigen können, z. B. Überhitzung, durchgebrannte Sicherungen oder Komponentenlaufzeiten. Mit den Daten aus der vorausschauenden Analyse können Sie Maßnahmen ergreifen und Ihre Abschaltung kontrollieren, indem Sie die Ausrüstung während der geplanten Ausfallzeiten reparieren oder ersetzen.

Erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Ausrüstung mit Echtzeitdaten:

  • Modellierung der erwarteten Leistung der Ausrüstung
  • Empfang von Benachrichtigungen über ein sicheres Ethernet -Netzwerk, wenn die Antriebskomponenten eine voreingestellte Phase der vorausschauenden Lebensdauer erreichen
  • Empfang von Leistungsdaten der Motorsteuerung in Echtzeit – kontinuierliche Überwachung des Systemzustands
  • Einstellung von Analysemodellen zur Messung von Umgebungstemperatur, Ausrüstungsdrehzahl oder anderen Leistungsmerkmalen
Steigern Sie die Produktivität und verbessern Sie die Betriebszeiten
Broschüre
Steigern Sie die Produktivität und verbessern Sie die Betriebszeiten

PowerFlex®-755T-Frequenzumrichter ermöglichen eine flexible, leistungsstarke Motorsteuerung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Jetzt herunterladen

Die  Energiekosten mit einem intelligenten Frequenzumrichter reduzieren

Vorteile der intelligenten Frequenzumrichtertechnik
Interaktive Präsentation
Vorteile der intelligenten Frequenzumrichtertechnik

Investitionen in die industrielle Automatisierung mit intelligenten PowerFlex-Frequenzumrichter tragen dazu bei, den Werksdurchsatz und die Betriebszeit zu erhöhen:

  • Adaptive Steuerung, Pendeldämpfung
  • Echtzeit-Analysen, vorausschauende Instandhaltungswarnungen
  • Oberwellendämpfung und Energierückspeisung
So geht's

Der Energieverbrauch ist einer der größten Betriebskostenfaktoren in der Produktion

Effiziente PowerFlex Frequenzumrichter erfüllen die neuen Energierichtlinien für Ecodesign und ermöglichen es Ihnen, die" richtige Größe" der Frequenzumrichter an den Leistungsbedarf Ihrer Anwendung anzupassen.

  • Verfügbare aktive AFE-Technologie liefert regenerative Energie an die Versorgungsspannung
  • Die adaptive Steuerung ermöglicht einen optimalen Selbstabgleich des Antriebs zur Maximierung von Ausgangsstrom und Motordrehmoment
  • Die Energiepause reduziert die Lüfterdrehzahl und versetzt die PowerFlex 755T-Frequenzumrichter oder die Busversorgung in einen Zustand mit geringem Energieverbrauch
  • Oberwellendämpfung und Leistungsfaktorkorrektur können den Energieverbrauch senken
  • Die Reduzierung der Motordrehzahl kann bis zu 50 % des Energieverbrauchs einsparen
  • Einen energiesparenden Betrieb gewährleisten. Die Kombination aus PowerFlex Frequenzumrichter und Motor, die am produktivsten ist, testen und validieren
  • Die Spitzenenergiekosten durch eine synchrone Übertragung mit PowerFlex 6000T-Frequenzumrichtern reduzieren. Es passt die Ausgangsleistung an die Netzleistung des Energieversorgers an, mit nahtlosem Sync-up und Sync-down Übergang

Steigern Sie Produktivität, Betriebszeit und Energieeinsparung

Ein PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie liefert Industriesteuerungssystemintelligenz in Echtzeit

Reifen und Gummi

Senkung unproduktiver Zeit um mindestens 10 % mit effizienten PowerFlex-Frequenzumrichtern

Erfahren Sie mehr über unsere Automobil- und Reifenindustrie

Metallindustrie

Energieeffizienz, dank der sich die Technologieumstellung in weniger als 6 Monaten amortisiert

Erfahren Sie mehr über unsere Metallindustrie

Bergbau

Die Energieeinsparungen bei zahlreichen Anwendungen und Betriebsabläufen liegen bei über 30 %

Erfahren Sie mehr über unsere Bergbauindustrie

Öl und Gas

Mehr als 50 % Platzoptimierung statt den Platz eines gewöhnlichen Frequenzumrichters

Erfahren Sie mehr über unsere Öl- und Gasindustrie
Weitere Informationen

Einsatz von PowerFlex Frequenzumrichtern mit TotalFORCE-Technologie zur Problemlösung

  • Automobil- und Reifenindustrie
    In einer Reifenproduktionsanlage laufen die Reifen über ein Förderband. Der Betrieb wird durch intelligente Frequenzumrichter ergänzt, die die Motoren während des gesamten Herstellungsprozesses steuern
    Kurzanleitung
    Automobil- und Reifenindustrie

    Nicht weniger als 200 verschiedene Rohstoffe werden mit Chemie, Physik und Engineering kombiniert, um Reifen mit einem höchstem Grad an Komfort, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit herzustellen. PowerFlex Frequenzumrichter können für fast den gesamten Produktionsprozess eingesetzt werden.

    Jetzt lesen
  • Öl und Gas
    Offshore-Ölbohranlagen sind auf industrielle Motorsteuerungen wie PowerFlex Frequenzumrichter angewiesen, um Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen. Panorama der zentralen Öl- und Gasverarbeitungsplattform im Sonnenuntergang, wo der fossile Rohstoff gefördert, aufbereitet und dann zur Raffinerie, zur petrochemischen Anlage, zur Stromerzeugung und zum Export per Tankschiff weitergeleitet wird.
    Broschüre
    Öl und Gas

    Durch den hohen Wettbewerbsdruck in der Öl- und Gasbranche müssen Unternehmen ihren Betrieb kontinuierlich optimieren, um rentabel zu bleiben. Aus diesem Grund setzen die Unternehmen bei System-Upgrades auf intelligente Produktionstechnologie.

    Jetzt lesen
  • Bergbau
    Fünf große gelbe Lkw transportieren Kohle oder ein anderes schwarzes Mineral, das in einem Steinbruch abgebaut wird.
    Broschüre
    Bergbau

    Leistungsschwache Ausrüstung und Ausfallzeiten schmälern Ihren Wettbewerbsvorteil. Intelligente Ausrüstung ist daher extrem wichtig. Intelligente Frequenzumrichter liefern Echtzeitdaten, um die Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen und die Energie- und Wartungskosten zu senken. 

    Jetzt lesen
  • Metallindustrie
    Leuchtend weißer und gelber heißer geschmolzener Stahl wird in einer Stahlgießerei aus einem großen Eimer gegossen. Weiße Funken und orangefarbener Rauch umgeben die Aktivität.
    Broschüre
    Metallindustrie

    Intelligente Motorsteuerungsgeräte liefern Betriebsdaten in Echtzeit, um Produktionsprobleme zu erkennen, schnell zu lösen oder zu beseitigen. Die Frequenzumrichtertechnologie von PowerFlex hilft, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, die Tausende von Dollar pro Stunde kosten können.

    Jetzt lesen
  • Zellstoff- und Papierindustrie
    Große weiße Papierrollen auf dem Boden einer Papierfabrik
    Kurzanleitung
    Zellstoff- und Papierindustrie

    Unternehmen benötigen innovative Technologien in der Produktion, um auf den umkämpften internationalen Märkten erfolgreich zu sein. Wettbewerbsvorteile können durch ineffiziente Arbeit und Prozesse zunichte gemacht werden. PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie sind Teil der Lösung, die Sie benötigen.

    Jetzt lesen

Intelligente Optionen für Frequenzumrichter


Video
PowerFlex 755TR-Frequenzumrichter bieten regenerative Lösungen an

Dieses Video erklärt die Vorteile der modularen Hardware und integrierten Komponenten.

Video
PowerFlex 755TM-Frequenzumrichtersystem für gemeinsame Buslösungen

Erfahren Sie mehr über die PowerFlex 755TM-Antriebssysteme mit gemeinsamem Bus.

Video
PowerFlex 755T-Frequenzumrichter mit XT-Schutz vor korrosiven Gasen

Erfahren Sie mehr über PowerFlex 755T-Antriebe mit XT-Schadgasschutz. Sehen Sie sich an, wie PowerFlex-755T-Frequenzumrichter mit XT Ihnen dabei helfen können, Ihre Ausrüstung in korrosiven Anwendungsprogrammen zu schützen.

Möge die (totale) Macht mit Ihnen sein

In ROK Gespräch über Frequenzumrichter, Episode 5, tauchen Jim und Neal in ein Thema ein, das Jim sehr am Herzen liegt – die TotalFORCE-Technologie. TotalFORCE ist die gemeinsame Steuerungstechnologie der Allen-Bradley PowerFlex 755T LV-Frequenzumrichter und PowerFlex 6000T MV-Frequenzumrichter. Besondere Gäste sind Sayantani Ganguly mit Mittelspannungs-Frequenzumrichter und Adam Davis mit Niederspannungsantrieben.

Möchten Sie mit einem Berater von Rockwell Automation sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt
Für Sie empfohlen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Intelligente Frequenzumrichter-Technologie
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: