Loading

Sensoren und Schalter
Allen-Bradley

Wir bieten Näherungssensoren und fotoelektrische Sensoren, Endschalter und Sicherheitsschalter sowie RFID-Produkte und Geräte zur Bedienersicherheit.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
48CR – Codeleser
Die Codeleser der Serie 48CR sind die kleinsten industriellen Codeleser auf dem Markt.
RFID-Systeme (Radiofrequenz-Identifikations-Systeme)
Unsere Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID) sind ideal zur Nachverfolgung und Dokumentation von Produkten auf ihrem Weg durch den Fertigungsprozess in Leichtindustrieanwendungen.
440 – Explosionsgeschützte Guardmaster-Schalter
Unsere explosionsgeschützten Guardmaster®-Schalter verfügen über abgeschlossene druckfeste und schlagwettergeschützte Kontaktblöcke, sodass sie gemäß europäischer Klassifizierung für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und 2 geeignet sind.
440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere pneumatischen Rotacam™-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche bieten eine Trennung der Druckluftversorgung für eine Maschine.
42KB – Kompakte rechteckige Bauform
Sie sind hochleistungsfähig und eignen sich für Anwendungen, bei denen es auf geringe Größe ankommt.
Fotoelektrische VisiSight-Miniatursensoren
Diese Sensoren verfügen über ein kleines rechteckiges Gehäuse mit sichtbarem Lichtstrahl zur einfachen Ausrichtung und Standardmontage.
Optoelektronische 42KD Miniatur-Sensoren mit schlankem Profil
Diese Sensoren sind für Anwendungen mit begrenztem Montageplatz konzipiert, bieten jedoch die Leistung von wesentlich größeren Sensoren.
42KF – PTFE-Beschichtung
Unsere PTFE-beschichteten Miniatursensoren verfügen über ein Gehäuse, das den Sensor und das Kabel vor vielen ätzenden Lösungen schützt, die normalerweise die Sensoren beschädigen würden.
with integrated cables.
42KA – Flachbauform
Sie bieten eine starke Leistung in einem Subminiatur-Gehäuse für Anwendungen, bei denen es auf geringe Größe ankommt.
Two Allen-Bradley black, rectangular sensors with integrated cables.
45MLA – Messung
Diese Sensoren erkennen oder messen Objekte in einem zweidimensionalen Bereich, auch wenn die Teile unregelmäßig geformt, bemessen oder positioniert sind.
45DLA – Diskret
Diese Sensoren erkennen Objekte überall in einem zweidimensionalen Bereich, auch wenn die Teile unregelmäßig geformt, bemessen oder positioniert sind.
45PLA Polarisiert
Diese Sensoren sind für die Erkennung unregelmäßig geformter Objekte in einer breiten Palette von Bereichen und Anwendungen konzipiert.
45PVA – Teileverifizierung
Diese Sensoren sind speziell für Ausleseanwendungen und die Erkennung von Objekten in der Teilemontage konzipiert.
Two Allen-Bradley white, rectangular sensors with black sensing face and integrated cables.
45AST – Bereich
Diese Scanner sind kompakte, bedienerfreundliche Lichtschirme für den nicht sicherheitsrelevanten Einsatz in der Erkennung von Kleinteilen und in Montageanwendungen.
Hintergrund- und Vordergrundausblendung für den Nahbereich
Unsere Sensoren mit Hintergrund- und Vordergrundausblendung für den Nahbereich der Serie 44B werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Black, rectangular sensor with integrated cable, red sensing face on the side and red and green LED indicators on the top
Sensoren mit Hintergrundausblendung für den Nahbereich
Unsere Sensoren mit Hintergrundausblendung für den Nahbereich der Serie 42B werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
PH548.Q1
DC-Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich
Unsere Sensoren zur Hintergrundausblendung im erweiterten Bereich bieten leistungsstarke Sensoren für Anwendungen, bei denen Standardsensoren nicht praktikabel sind.
Three rectangular sensors- the two black have removable covers on, the grey without cover, shows screw terminal connections
Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich
Die Sensoren mit Hintergrundausblendung im erweiterten Bereich werden in einem robusten, kompakten Gehäuse geliefert und sind ideal für die Montage an einem Förderband oder einem Vibrationswendelförderer.
Optoelektronische Lasersensoren für den mittleren bis erweiterten Bereich
Diese Sensoren eignen sich hervorragend für Lösungen im mittleren bis erweiterten Bereich.
Fotoelektrische Messungs-Lasersensoren für den erweiterten Bereich
Diese Sensoren sind ideal für Anwendungen im erweiterten Bereich, einschließlich Fehlersuche.
Fotoelektrische Lasersensoren für den Nahbereich
Diese Streulichtsensoren der Klasse II sind für die genaue Erfassung kleiner Ziele konzipiert.
Optoelektronische LaserSight 9000-Lasersensoren
Unsere LaserSight™ 9000-Sensoren sind ideal für staubige und schmutzige Anwendungen, die eine größere Reichweite und die Erkennung kleiner Objekte erfordern.
Fotoelektrische Lasersensoren zur Entfernungsmessung
Diese Sensoren sind ideal für präzise Entfernungsmessungen und verfügen über E/A-Link-Funktionen für eine verbesserte Diagnose.
18mm fotoelektrische LaserSight-Lasersensoren
Unsere 18-mm-Lasersensoren sind universell einsetzbare optoelektronische Sensoren für Anwendungen im erweiterten Bereich und für hohe Überlast.
Fotoelektrische Teach-In-Messungs-Lasersensoren
Diese Sensoren sind ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Inspektion, Positionierung und Messung erfordern.
Fotoelektrische Lasersensoren zur berührungslosen Messung
Diese Sensoren sind ideal für industrielle Anwendungen, die eine zuverlässige berührungslose Inspektion, Positionierung und Messung erfordern.
Fotoelektrische LaserSight RightSight-Lasersensoren
Unsere LaserSight™ RightSight™-Sensoren verwenden augensicheres sichtbares Laserlicht und verfügen über die gleiche Montage wie die Standard RightSight-Produkte.
45LFM – Kapazitive fotoelektrische Labelsensoren
Unsere kapazitiven fotoelektrischen Labelsensoren der Serie 45LFM werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Allen-Bradley black, rectangular slotted photoelectric label sensor with a yellow connector.
Optische fotoelektrische Labelsensoren
Unsere optischen Labelsensoren wurden speziell für die Erkennung von Standard- oder opaken Etiketten auf Hochgeschwindigkeitsnetz entwickelt.
Two Allen-Bradley black flat sensors with integrated yellow cables
Optoelektronische Sensoren der Serie 42SR 6000 mit kompakter Bauform
Diese Sensoren bieten eine zuverlässige Mehrzweck-Abtastung in einem kompakten Gehäuse.
PH_B06
42GR – Series 9000 mit Diagnosefunktionen
Unsere optoelektronischen Diagnosesensoren der Serie 9000™ werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Three Allen-Bradley tall, gray rectangular sensors with red, blue, and green labels
Fotoelektrische Series 5000-Sensoren mit modularer Bauform
Unsere modularen optoelektronischen Sensoren der Serie 5000 bestehen aus einem Fotokopf und einer Stromversorgungsbasis und können viele schwierige Anwendungen lösen.
Allen-Bradley smooth grey cylindrical sensor
Optoelektronische Sensoren der Serie 42RL 4000B für den erweiterten Bereich
Diese Sensoren bieten Lösungen in voller Größe für eine breite Palette von Industrieanwendungen.
60-GR – Series 9000 mit Gate-Eingang
Diese Sensoren sind nach UL 325 anerkannt und nach UL 508 für die Erkennung von Fahrzeugen in automatisierten Zugriffssteuerungsanwendungen (Gate-Eingang) gelistet.
4 rectangular sensors with cables on opposite ends, mounted on a DIN rail
LWL-Hochgeschwindigkeitssensoren
Unsere faseroptischen Hochgeschwindigkeitssensoren sind eine universelle, auf DIN-Schienen montierbare Lösung, die sich ideal für Hochgeschwindigkeits- oder einfache Anwendungen eignet.
6 adjacent thin black, rectangular sensors with flush green and red indicators, cables on each end, mounted on a DIN rail
Lichtwellenleiter-Verstärker in DIN-Schienenausführung
Unsere Lichtwellenverstärker für DIN-Schienen erkennen kleine Objekte und sind ideal für begrenzte Räume oder Anwendungen, die eine Erkennung mit hoher Geschwindigkeit erfordern.
3 adjacent black, rectangular sensors with integrated cables on each end
Lichtleiterverstärker für den erweiterten Bereich
Unsere Lichtleiterverstärker für den erweiterten Bereich verfügen über große Statusanzeigen und eine multidirektionale Einstellung per Drucktaste.
Lichtleiterverstärker mit Digitalanzeige
Unsere faseroptischen Sensoren mit digitaler Anzeige bieten hochentwickelte Funktionen zur Teileerkennung, Diagnose und zum Selbstlernen in einem schlanken Paket.
2 long and thin black, rectangular sensors, one with integrated cables
Schlanke Lichtleiterverstärker
Unsere schlanken Lichtleiterverstärker passen fast überall hin und haben einen Erfassungsbereich, der mit dem von größeren Lichtleiterverstärkern vergleichbar ist.
2 black, rectangular sensors with integrated cables and circular sensor heads off the side and LED indicators on the top
ClearSight RightSight-Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte
Diese Sensoren verfügen über ein modifiziertes optisches System zur besseren Erkennung von klaren Objekten.
Black sensors with stainless steel bottom threading for mounting, circular sensor heads off the side and LED indication on the top
ClearSight 9000-Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte
Unsere ClearSight 9000-Sensoren zur klaren Objekterkennung bieten eine innovative Optik, die den Kontrast maximiert und die Zuverlässigkeit und Produktivität erhöht.
stainless steel cylindrical threaded sensor with integrated cable
Fotoelektrische Mehrzwecksensoren aus 12-mm-Metall
Diese robusten Sensoren verfügen über Teach-Optionen, die sich automatisch für eine optimale Leistung auf Basis der Anwendungsmerkmale einstellen.
Black, rectangular sensor with an integrated cable on an end and sensor head on the other
Minisight-Mehrzwecksensoren
Diese Sensoren haben einen der beliebtesten Formfaktoren der Branche und bieten viele zusätzliche Funktionen in einem robusteren Gehäuse.
2 cylindrical, smooth stainless steel sensors
Zylindrischer Sensor aus Edelstahl
Diese Sensoren sind in einer Vielzahl von Messmodi erhältlich und eignen sich ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaanwendungen.
Two Allen-Bradley black, cylindrical sensors. One with a black integrated cable.
Fotoelektrische Mehrzwecksensoren aus 18-mm-Kunststoff
Diese Sensoren sind perfekt für den industriellen Einsatz mit geringer bis mittlerer Belastung geeignet.
Black, rectangular sensor with sensor head on front and red and green LED indication on top
Hochleistungs-Mehrzwecksensoren mit 30 mm
Diese Sensoren bieten eine hohe Leistung in einem robusten, einfach zu installierenden und flexibel montierbaren Gehäuse.
Allen-Bradley stainless steel threaded cylindrical sensor with mounting nuts and integrated cable.
Fotoelektrische Mehrzwecksensoren aus 18-mm-Metall
Diese Sensoren sind für hochbelastbare Industrieanwendungen gedacht.
2 black, rectangular sensors with circular sensor faces on the side, static LED indication on top and stainless-steel threading on the bottom
Series 9000-Mehrzwecksensoren
Mit fast 300 Konfigurationen sind die Sensoren der Serie 9000 so vielseitig, dass sie problemlos mit speicherprogrammierbaren Steuerungen und anderen elektrischen Lasten verbunden werden können.
RightSight-Mehrzwecksensoren
Diese Sensoren sind für den leichten bis mittelschweren industriellen Einsatz konzipiert und verfügen über ein kompaktes, anpassungsfähiges Gehäuse, das eine hervorragende Erkennung ermöglicht.
Allen-Bradley black, square sensor with clear lense.
Lumineszenzsensoren
Unsere optoelektronischen Lumineszenzsensoren erkennen das Vorhandensein von lumineszierenden/fluoreszierenden Partikeln und Materialien, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.
Kunststoff-LWL-Kabel
Diese Kunststoff-LWL-Kabel bestehen aus einem einzelnen Monofilamentfaden aus Acryl und werden am effektivsten zur rot sichtbaren Statusanzeige bei Lichtquellen eingesetzt.
14 thin stainless-steel sensors of various shapes with integrated cables
Glas-LWL-Kabel
Unsere Glasfaserkabel sind in der Regel haltbarer als Kunststofffasern und können höheren Temperaturen standhalten.
Optische Gabelsensoren aus Metall
Diese Sensoren sind für die Erkennung von Kleinteilen an Maschinen und Förderbändern in Industrieumgebungen konzipiert.
Optische Kunststoff-Gabelsensoren
Diese Sensoren sind eine kostengünstige Alternative zu Durchlichtsensoren für die Erkennung kleiner Teile.
Allen-Bradley silver, rectangular sensor with side sensing face & top built-in LCD display, two static LED indicators and three adjustment buttons.
ColorSight-True-Color-Farbsensoren
Diese Echtfarbsensoren verfügen über eine Abstandskorrekturtechnologie, die eine konsistente Farberkennung bei Entfernungen von bis zu 65 mm bestätigt.
Black, rectangular sensor with red & green LED indicators on top, sensor faceplates & threading for mounting on the back
ColorSight-Farb- und Kontrastsensoren
Diese Farb- und Kontrastsensoren verfügen über drei Ausgangskanäle, die das gleichzeitige Erfassen von drei verschiedenen Farben ermöglichen.
Nickel & black plated rectangular sensor with threaded mounting bottom, side sensing and top LED indicators
Sensoren für Farbregistrierungsmarkierungen
Diese Sensoren strahlen drei LED-Farben aus, um den Farbunterschied zwischen dem Erkennungszeichen und dem Hintergrund zu erkennen.
One Allen-Bradley tall, gray rectangular sensor with blue label. Left front view.
Fotoelektrische Series 5000-Sensoren mit modularer Bauform
Unsere modularen optoelektronischen Sensoren der Serie 5000 bestehen aus einem Fotokopf und einer Stromversorgungsbasis und können viele schwierige Anwendungen lösen.
871P – Sensoren für die Konservenherstellung
Unsere rechteckigen Sensoren für die Konservenherstellung der Serie 871P wurden speziell für die Abtastung von Metalldosen in den Größen 202 bis 704 ohne physischen Kontakt konzipiert.
871F – Spritzwassergeschütztes Aluminium
Unsere Aluminiumblock-Sensoren der Serie 871F bestehen aus einem robusten Aluminiumgehäuse und decken einen Erfassungsbereich von 70 mm ab.
871L, 872L – Endschalterausführung
Unsere Kunststoff-Sensoren in Endschalterausführung der Serien 871L and 872L sind kontaktfrei und eignen sich daher als Alternative zu NEMA-Endschaltern.
871F – Spritzwassergeschützte Flachbauform
Unsere Kunststoff-Sensoren in Flachbauform der Serie 871F sind optimal für Anwendungen geeignet, für die stark erweiterte Erfassungsbereiche erforderlich sind.
871P VersaCube Multi-Position
Unsere rechteckigen VersaCube™-Multipositionssensoren der Serie 871P sind eine kostengünstige und vielseitige Lösung für erweiterte Erfassungsbereiche in einem zweckmäßigen, kompakten Format.
802PR – Glasfaserverstärkte Sensoren in Endschalterausführung
Unsere glasfaserverstärkten Sensoren in Endschalterausführung der Serie 802PR sind kontaktfrei und eignen sich daher als Alternative zu Endschaltern. Ihr Gehäuse besteht aus einem selbstlöschenden, glasfaserverstärkten Polyester.
Video zu induktiven Näherungssensoren aus Metall in Flachbauform der Serie 871FM
Dieses Video hebt nicht nur die erweiterte Funktion der induktiven Näherungssensoren aus Metall in Flachbauform der Serie 871M hervor, sondern zeigt auch den Test des Sensors in tatsächlichen Industrieanwendungen.
871R, 871S – Ring und Schlitz
Unsere induktiven Ring-Näherungssensoren der Serie 871R sind induktive Spezialsensoren, die die Präsenz von Metallobjekten in ihrem Abtastfeld erkennen.
871D – WorldClamp
Unsere WorldClamp™-Sensoren der Serie 871D sind optimal zur Erkennung des Hubendes bei Anwendungen mit Spannvorrichtungen und Greifern geeignet.
871D – Hydraulische Positionierung
Unsere Positionssensoren für Zylinder der Serie 871D sind optimal zur Erkennung des Hubendes in pneumatischen und hydraulischen Zylindern geeignet.
872C – Mehrzweck
Unsere rohrförmigen induktiven WorldProx™-Mehrzweck-Näherungssensoren der Serie 872C sind optimal für alle weniger aggressiven, aber dennoch anspruchsvollen Anwendungen geeignet.
871TM – Rohrförmige Sensoren aus Edelstahl
Unsere Edelstahlsensoren der Serie 871TM sind ideal für raue oder extrem anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Diese Sensoren sind stoß-, abrieb- und korrosionsbeständig und sorgen dafür, dass die Dinge in Bewegung bleiben, wo herkömmliche Sensoren versagen.
871C – Analog
Unsere rohrförmigen Analogsensoren der Serie 871C sind eigenständige, elektronische Mehrzwecksensoren, die Metallobjekte aus Eisen und Nichteisen-Metall erkennen, ohne sie zu berühren.
871T – Lebensmittel und Getränke
Unsere rohrförmigen Sensoren für Nahrungsmittel und Getränke der Serie 871T sind für Hochdruckreinigung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ausgelegt.
871C – Erweitertes Temperaturmodul
Unsere rohrförmigen erweiterten Temperatursensoren der Serie 871C eignen sich hervorragend für den Einsatz in Industrieumgebungen, in denen Temperaturen von -40 C (-40 F) bis maximal 100 C (212 F) erreicht werden können.
871C – Eigensicher
Bei unseren rohrförmigen eigensicheren Sensoren der Serie 871C handelt es sich um NAMUR-Sensoren – der Sensoreingang und -ausgang entspricht der NAMUR-Spezifikation (DIN 19 234).
Rohrförmige schweißfeldimmune Sensoren
Unsere schweißfeldunempfindlichen Sensoren sind sowohl gegen Magnetfelder als auch gegen Schweißschlackenbildung immun.
871C – Rohrförmig Miniatur
Unsere rohrförmigen Miniatursensoren der Serie 871C sind eigenständige elektronische Mehrzwecksensoren, die Metallobjekte aus Eisen und Nichteisen-Metall erkennen, ohne sie zu berühren.
871TS – Lebensmittel und Getränke
Unsere rohrförmigen induktiven Näherungssensoren mit Spritzwasserschutz für Nahrungsmittel und Getränke der Serie 871TS sind für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie geeignet.
873M – Mehrzweck
Unsere Allzweck-Ultraschallsensoren der Serie 873M sind so konzipiert, dass sie feste oder flüssige Ziele mit Hilfe von Schallwellen erkennen.
873P – Ultraschallsensoren mit Analog- oder diskretem Ausgang
Die Ultraschallsensoren mit analogem oder diskretem Ausgang der Serie 873P sind IO-Link-fähig und eignen sich ideal für Anwendungen, die für andere Abtasttechnologien problematisch sein können, beispielsweise die Erkennung von transparenten, glänzenden oder nicht reflektierenden Objekten.
873E – Transparente Objekte
Unsere RightSound™-Ultraschallsensoren für transparente Objekte der Serie 873E sind gegenüberliegend angeordnete Sensoren, die aus einem Sender und einem Empfänger bestehen.
873C – Näherungsanwendungen
Unsere Ultraschallsensoren für Näherungsanwendungen der Serie 873C erkennen feste und flüssige Ziele aus einer maximalen Distanz von 1 m.
Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
Unsere rekonfigurierbaren Swift-E 3D-Sensoren sind ideal für Vollständigkeitskontrollen (Stückzählung), die Erkennung von Produktständen oder die Befüllung von Schichten der Palettiermaschine.
Kapazitive Näherungssensoren
Unsere kapazitiven Näherungsensoren verfügen über Metall-, Nicht-Metall-, solide und flüssige Erkennung und können manche Ziele durch andere Materialien entdecken.
Drehzahlschalter
Die Drehzahlschalter unserer Serie 808 stellen ein elektrisches Kontaktsignal mit einer bestimmten Geschwindigkeit für Gegenstrombremsen, Anti-Gegenstrombremsen, Drehzahlüberwachung und Drehrichtung bereit.
Durchflusssensoren
Unsere elektronischen Durchflusssensoren der Serie 839E überwachen und zeigen die Fließrate flüssiger Medien von 0,03 bis 3 m/s (0,1 bis 9,84 Fuß/sek). Dieser Sensor misst sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur und ist mit zwei verschiedenen Sondeneinbaulängen erhältlich.
Elektromechanische Druckregelungen
Unsere elektromechanischen Druckregelungen der Serie 836 dienen zur Steuerung und Überwachung der Betriebsbedingungen in vielen pneumatischen oder hydraulischen Einsatzbereichen.
Elektronische Drucksensoren
Unsere elektronischen Drucksensoren der Serie 836P messen Flüssigkeiten und Gase von –14,5 bis 10 000 psi. Diese Sensoren sind als Modelle mit oder ohne Anzeige sowie mit IO-Link-Technologie, diskreten und analogen Ausgängen verfügbar.
Extern einstellbare elektromechanische Druckregelungen
Unsere extern einstellbaren elektromechanischen Druckregelungen der Serie 836T erfüllen die klassischen Anforderungen in der Förder- und Werkzeugmaschinenindustrie.
Widerstandstemperaturfühler
Unsere Widerstandstemperaturfühler der Serie 837RTD verfügen über einen großen Temperaturbereich von -50 bis +200 °C, verschiedene Einbaulängen der Sonde und Prozessanschlüsse.
Elektronische Temperatursensoren
Unsere elektronischen Temperatursensoren der Serie 837T können Temperaturen in Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen im Bereich von -50 bis +250 °C (-58 bis +482 °F) messen.
837E – Elektronische Temperatursensoren
Unsere elektronischen Temperaturschalter der Serie 837E werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, eine Migration zu den elektronischen Temperatursensoren der Serie 837T vorzunehmen.
Elektromechanische Temperaturregelungen
Unsere Produktreihe zur elektromechanischen Temperaturregelung der Serie 837 besteht aus robusten, für denIndustrieeinsatz geeigneten Temperaturreglern.
Schwimmerschalter
Unsere Schwimmerschalter der Serie 840 sind hochbelastbare Geräte für die Industriesteuerung. Sie öffnen und schließen die Kontakte bei Veränderungen des Füllstandes.
Elektronische Füllstandssensoren
Unsere elektronischen Füllstandssensoren der Serie 840E sind mikroprozessorgestützt und wurden für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und Strahlwasseranwendungen entwickelt, wie beispielsweise zur Überwachung von Flüssigkeitsständen in Tanks, Behältern und Rohrleitungen.
802XR – NEMA-Schutzkontakt Typ 7 & 9
Unsere NEMA Schutzkontakt Typ 7 und 9-Endschalter für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 802XR werden in Umgebungen und an Standorten eingesetzt, die gemäß NEC als Klasse I, Gruppen B, C oder D, oder als Klasse II, Gruppen E, F oder G definiert wurden.
802X – NEMA wasserdicht
Unsere wasserdichten NEMA-Typ-4-Endschalter der Serie 802X sind zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um die internen Komponenten vor Sickerwasser, Spritzwasser, Tropfwasser oder direkt ausgerichtetem Wasserstrahl zu schützen.
802R – NEMA-Schutzkontakt Typ 13
Unsere NEMA Schutzkontakt Typ 13-Endschalter für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 802R sind mit einem robusten Einzelkontakt ausgestattet, der in einem hermetisch abgeschlossenen Glasgehäuse untergebracht ist. Dieses Glasgehäuse verfügt auch in verunreinigten Umgebungen über eine ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit.
802K – 30-mm-Metall
Unsere Endschalter der Serie 802K, 30 mm, Metall, verfügen über eine Vielzahl an Optionen, darunter Sprungkontakte, Schleichkontakte mit zwei, drei oder vier Kontaktkonfigurationen und eine Auswahl an Betätigungshebeln.
802X – Wasserdichte Endschalter
Unsere wasserdichten Endschalter der Serie 802X verfügen über interne Komponenten, die vor Spritzwasser oder vor Eindringen durch direkt ausgerichteten Wasserstrahl innerhalb der Grenzwerte der von NEMA festgelegten Tests für wasserdichte Gehäuse von Typ 4 geschützt sind. Diese Schalter sind nicht gegen Schneeregen oder Vereisung geschützt.
801 – Mehrzweck
Unsere Mehrzweck-Endschalter der Serie 801 sind optimal für die verschiedensten Anwendungen geeignet. Die Endschalter mit Sprungkontakt entwickeln eine hohe Durchschnappkraft, sobald der Mechanismus den erforderlichen Weg zurückgelegt hat.
802T – Niedrigenergie-Endschalter
Unsere Niedrigenergie-Endschalter der Serie 802T verfügen über Gold- und Silber-Legierungskontakte und damit über eine Sperrschicht, die vor Oberflächenoxiden schützt.
802MC – Korrosionsbeständige Endschalter
Unsere korrosionsbeständigen Endschalter der Serie 802MC sind vorverdrahtet und werksversiegelt, sodass sie für den Einsatz an trockenen oder feuchten Orten einen optimalen Korrosionsschutz bieten.
802T Öldichte Endschalter
Unsere öldichten Endschalter der Serie 802T sind ideal für Anwendungen, die Bemessungswerte für hochbelastbare Vorsteuerung, kleine Größen, ein hohes Maß an Vielseitigkeit sowie eine öldichte NEMA-Konstruktion Typ 13 erfordern.
802G – Endschalter mit Schwerkraftrückstellung
Unsere Endschalter der Serie 802G mit Schwerkraftrückstellung sind in Steckbauweise erhältlich und weisen ein sehr niedriges Betätigungsdrehmoment auf.
802T Endschalter nach NEMA
Unsere zwangsöffnenden Endschalter der Serie 802T werden für Sicherheitsanwendungen gemäß ISO 14119 eingesetzt. Diese Endschalter weisen die gleichen Montagemaße wie andere NEMA-Endschalter auf.
802M – Werksversiegelte Endschalter
Unsere werksversiegelten Endschalter der Serie 802M erfüllen die Anforderungen für Gehäuse gemäß NEMA 1, 4, 6P und 13.
802B – Precision-Endschalter
Unsere Präzisions-Endschalter der Serie 802B sind mit einem Spritzgussgehäuse mit 1/2 NPT-Kabeleinführung ausgeführt. Diese Schalter sind mit fünf verschiedenen Kopfkonfigurationen und zwei Montageausführungen verfügbar. Jeder Kopf ist als Standardausführung oder mit einer Gummischutzkappe für eine zusätzliche Abdichtung verfügbar.
802B – Small Precision
Unsere Small Endschalter der Serie 802B entsprechen weitgehend den Präzisions-Endschaltern der Serie 802B, verfügen jedoch über zusätzliche Funktionen. Sie entsprechen den Schutzarten NEMA 6 und IP67, sind mit einer Gummikabelstopfbüchse zur Abdichtung der Kabeleinführung ausgeführt und in 12 Kopfkonfigurationen verfügbar.
802B – Kompakt
Unsere kompakten Endschalter der Serie 802B sind klein, verfügen über ein robustes Gehäuse und eignen sich ideal für die Montage in Bereichen, die für herkömmliche Endschalter im NEMA-Stil zu klein sind.
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren
Sehen Sie sich an, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® realisieren können.
871FM Mini Flat Pack Washdown
Our Bulletin 871FM Mini Flat Pack Sensors feature metal housing and select models include full stainless steel housing and face to meet demanding application needs.
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview
Allen Bradley

Wir bieten zuverlässige und flexible Sensoren und Schalter mit hoher Leistung. Wir bieten eine der umfassendsten Produktpaletten in der Branche, einschließlich Näherungssensoren und fotoelektrische Sensoren, Endschalter und Sicherheitsschalter sowie Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID) und Sicherheitskomponenten und -systeme für Bediener. Unser erfahrenes Team nimmt sich auch der schwierigsten Herausforderungen spezieller Anwendungen an.

Für Sie empfohlen

ROK Talk zu Sicherheit, Sensorik, Konnektivität
Podcast
ROK Talk zu Sicherheit, Sensorik, Konnektivität

Willkommen zu ROK Talk zu Podcast-Serie Sicherheit, Sensorik und Konnektivität. Wir diskutieren die Rolle von Sicherheits-, Sensorik- und Konnektivitätskomponenten für Maschinenbauer und Industrieanwendungen, um die Fertigung sicher und produktiver zu gestalten. 

Jetzt anhören
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: