- Overview
Möchten Sie Ihre Steuerungssoftwarelösung mit erweiterten Verarbeitungsfunktionen revolutionieren? Mit dem Embedded Edge Compute Module erhalten Sie Echtzeit-Einblick in Ihren Betrieb, steigern die Produktivität, verbessern die Qualität und steigern die betriebliche Exzellenz. Wechseln Sie von einer reaktiven zu einer proaktiven Entscheidungsfindung, indem Sie die Leistungsfähigkeit von Computer Vision und Analyse in einer intelligenten Fertigungsumgebung nutzen.
Die Optimierung Ihrer Steuerungssoftware sollte nicht durch komplexe Setups und zeitaufwändige Prozesse behindert werden. Mit dem Embedded Edge Compute Module haben Sie die Freiheit, Ihre Projekte mühelos zu skalieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Entwicklung bahnbrechender Lösungen.
Unabhängig davon, ob Sie klein anfangen oder groß angelegte Bereitstellungen anstreben, bieten unsere Module flexible Optionen, um Ihren spezifischen Anforderungen an Anwendung und Anwendererfahrung gerecht zu werden.
Intelligente Steuerungssoftware, die darauf ausgelegt ist, Edge-Konnektivität und Cloud-Zusammenarbeit zu nutzen
Unsere Rechenmodule sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lassen. Mit einer breiten Palette an Konnektivitätsoptionen können Sie Ihr Modul problemlos mit Sensoren, Aktoren, Displays und anderen Peripheriegeräten verbinden, um eine wirklich kollaborative Umgebung zu schaffen.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Containerisierung
Die Containerisierung ist das Fundament der Verbesserung cloud-nativer Anwendungsarchitekturen. Mit dem Embedded Compute Module können Sie ein konsistentes Verhalten und Anwendererfahrung erreichen und so sicherstellen, dass Anwendungen zuverlässig auf verschiedenen Systemen laufen und eine höhere Agilität und Zuverlässigkeit in Ihrem Software-Ökosystem erreichen.
Vereinfachte Maschinendesigns, grenzenlose Möglichkeiten
Unübertroffene Leistung
Angetrieben durch fortschrittliche Prozessoren sorgen diese Module für eine blitzschnelle Datenverarbeitung, Echtzeitanalysen und nahtloses Multitasking und geben Ihrer Technologie den Vorsprung, den sie verdient.
Flexibilität und Skalierbarkeit
Von kompakten Formfaktoren, die für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot geeignet sind, bis hin zu erweiterbaren Konfigurationen für robuste Computeranforderungen haben wir eine Lösung für jede Phase Ihrer Entwicklungsreise
Beschleunigte Entwicklung
Mit umfassendem Software-Support, umfangreichen Bibliotheken und einer aktiven Entwickler-Community verfügen Sie über alle Tools, die Sie benötigen, um Ihre Entwicklungszyklen zu optimieren und Ihre Ideen schneller zum Leben zu erwecken.
Verbesserte Konnektivität und Integration
Mit dem Embedded Edge Compute Module können Sie robuste und miteinander verbundene Systeme erstellen, die harmonisch funktionieren, einen effizienten Datenaustausch ermöglichen und neue Ebenen der Automatisierung ermöglichen.
Containerisierung
Mit verbesserter Portabilität, Skalierbarkeit, Isolation und Ressourceneffizienz können Sie einen schlankeren und effizienteren Prozess für die Entwicklung, Bereitstellung und Instandhaltung von Steuerungssystemen aufbauen.
Industrieanwendungen
Unsere Rechenmodule unterstützen Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Robotik, IoT (Internet der Dinge), industrielle Automatisierung, KI (künstliche Intelligenz), Edge-Computing und mehr, und ermöglichen Ihnen, in der heutigen, sich schnell entwickelnden Welt innovativ zu sein und an der Spitze der technologischen Landschaft zu bleiben.