Loading

Foundation Fieldbus für Prozessanwendungen
Allen-Bradley

The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Main Image

Redundanter, intelligenter 4-Wege-Feldbus-Anschlusskasten

Unser redundanter, intelligenter 4-Wege-Feldbus-Anschlusskasten der Serie 1788 bietet eine einfache, redundante und fehlertolerante Methode zum Anschluss von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus (H1)-Netzwerk. Das Gerät bietet Segmentschutz für vier Feldgerät-Stichleitungsanschlüsse, indem es Abfallströme kontinuierlich überwacht und fehlerhafte Abfallströme abtrennt, um den Rest des Segments im Falle einer Fehlererkennung zu schützen. Die Hauptleitungsüberwachung in redundanten Konfigurationen ermöglicht die Umleitung von Hauptleitungsnachrichten um Kabelausfälle herum.

Produktdetails

Main Image

Intelligenter 6-Wege-Feldbus-Anschlusskasten

Unser intelligenter 6-Wege-Feldbus-Anschlusskasten der Serie 1788 bietet eine einfache und fehlertolerante Methode zum Anschluss von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus-(H1)-Netzwerk. Das Gerät umfasst einen Buseingang, einen Busausgang und sechs Stichleitungsanschlüsse für Feldgeräte. Jeder Busstrom von Stichleitungsanschlüssen wird kontinuierlich überwacht. Bei Erkennung eines Fehlers wird der Anschluss isoliert, bis der Fehler behoben wurde. Selbst wenn in einem der Segmente ein Kurzschluss vorliegt, können die übrigen Feldgeräte auf dem Bus weiterhin kommunizieren.

Produktdetails

Main Image

Schnellstart-Anleitung für redundanten EtherNet/IP-FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler

Unser redundanter EtherNet/IP™ zu FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung zum Hinzufügen von FOUNDATION Fieldbus-Geräten zu beliebigen Logix-Plattformen.

Produktdetails
Main Image

Schnellstart-Anleitung für redundanten EtherNet/IP-FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler

Unser redundanter EtherNet/IP™ zu FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung zum Hinzufügen von FOUNDATION Fieldbus-Geräten zu beliebigen Logix-Plattformen.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  5. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus für Prozessanwendungen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: