Loading

MagneMover LITE – intelligentes Förderbandsystem
Allen-Bradley

Bewegen Sie kleine bis mittlere Lasten schneller und effizienter mit unserem intelligenten Förderbandsystem MagneMover LITE.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Das intelligente Förderbandsystem MagneMover® LITE™ dient dem schnellen, effizienten Transport kleiner bis mittlerer Nutzlasten, um einen flexibleren und produktiveren Betrieb zu ermöglichen. Ein einziges System erledigt die gesamte Arbeit für Sie. Alle Objekte werden beim Transportieren vom System synchronisiert, was die Komplexität verringert, eine drucklose Förderung ermöglicht und einen optimalen Materialfluss gewährleistet. Gestalten Sie Ihre optimale Lösung mithilfe von Standardkomponentensätzen, die Ihren betrieblichen Anforderungen entsprechen und den Wert Ihres Systems maximieren.

Überblick

Sie müssen sich bei der Produktsortierung und -bewegung jetzt nicht mehr auf komplexe, starre Systeme verlassen. Das intelligente Förderbandsystem MagneMover LITE bietet Ihnen eine einfache, flexible Achssteuerungslösung mit hoher Transportdichte, um Ihren Betrieb zu transformieren. Erfahren Sie, wie sich diese Technologie einsetzen lässt, um Leerlaufzeiten zu verkürzen und ohne externe Sensoren Verfolgung und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

  • Motor, Antrieb, Steuerung, Positionierung und Führung sind integriert
  • Bis zu 9 Wagen in Bewegung pro Meter
  • Bis zu 12 Wagen in einer Warteschleife pro Meter
  • Bis zu 1000 Wagen in einem Verfahrsystem
  • Nutzlasten bis zu 2,5 kg pro Wagen
  • Nutzlasten bis zu 10,0 kg pro Tandemwagen
  • Geschwindigkeiten von bis zu 2 m/s
  • Beschleunigung von bis zu 4 m/s2 je nach Nutzlast und Wagentyp
  • Integriertes Track and Trace ohne RFID. RFID ist auch verfügbar
  • Wiederholbarkeit: +/-0,5 mm für gerade Motoren und +/–0,10 mm an Prozessstationen mit Kalibrierung

Zertifizierungen
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • UL Recognized

Verwandte Produkte

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil: MagneMover LITE – intelligentes Förderbandsystem MMI-PP007_-DE-P
MagneMover LITE-Bedienerlaufzeittool-Produktprofil MMI-PP004_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie MOTION-BR002_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover LITE – intelligentes Förderbandsystem Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose